""
선박

속도, 혁신, 럭셔리, 즐거움

작성자 : Alan Haig-Brown

커민스 선박 레퍼런스 #801

정복 : 14,95 X 4.5 미터.

 

고품질의 선내 동력 발사가 사람들을 정박 된 요트로 데려가는 역할을했던 때가있었습니다. 그런 다음 데이 크루즈를 위해 다양한 고급 스포츠 보트가 제작되었습니다. 이제 데이 보트의 예술과 디자인은 10배 향상되었습니다.

 

 

정복: 파워 2 X 커민스 QSC8.3 각각 600 MHP

 

14.95 x 4.5m 크기의 Vanquish VQ48는 해상 유지 능력을 손상시키지 않으면서 놀라운 파워와 가속 및 민첩성으로 조작이 용이하도록 설계되었습니다. 오픈 데크 공간에는 최대 19명까지 수용할 수 있는 좌석 또는 리클라이닝 공간이 있으며, 동시에 물놀이 장난감을 보관할 수 있는 넉넉한 수납 공간을 제공합니다. 조타실 앞쪽에는 밀폐된 캐빈이 헤드, V-선석 및 스위스 TV 셰프 르네 슈델(René Schudel)이 설계한 효율적인 조리실과 후미 섹션의 물 위에 설치된 바베큐를 제공합니다.

 

 

정복.

 

운영자와 손님 모두에게 진정한 재미는 보트의 전원이 켜지고 40노트가 넘는 속도로 부드럽게 가속될 때입니다. 이 보트의 14톤 중량을 지탱하는 힘은 보트의 전반적인 품질에 맞게 선택되었습니다. 각각 600 MHP를 제공하는 한 쌍의 커민스 QSC8.3 Zeus 또는 각각 715 MHP를 제공하는 대체 QSM11 Zeus. 1200 MHP 엔진 세트 또는 1430 MHP 세트를 사용하면 놀랍도록 강력한 보트입니다. 엔진은 기존 추진 시스템에 비해 고속에서 인상적인 효율성과 기동성을 위해 선택된 Zeus 포드 드라이브를 통해 동력을 전달합니다.

 

 

간단한 컨트롤을 정리하십시오.

 

Vanquish 시리즈 요트는 회사 소유주 인 Dutchman Tom Steentjes가 일련의 보트에서 표현한 디자인, 속도 및 고급 스러움에 대한 열정의 결과입니다. 모든 알루미늄 선박 선체는 길이만 다른 동일한 수중 설계 윤곽을 가지고 있습니다. 변형은 회사가 사용 가능한 상단 공간으로 수행한 작업에 있습니다. Tom Steentjes는 상업용 식품 가공 장비를 구축하고 공급하는 매우 성공적인 회사를 개발 및 소유했습니다. "나는 추세를 거스르는 새로운 솔루션을 찾는 것에 큰 자부심을 느낀다"고 그는 말한다, "우리 회사에서 알루미늄과 스테인레스 스틸로 무엇을 달성 할 수 있는지 보았을 때, 나는 우리가 스포츠 보트 세계에서 신선하고 혁신적인 것을 할 수 있다고 확신하게되었다. 같은 생각을 가진 디자이너, 장인 및 엔지니어와 협력하여 Vanquish Yachts는 스타일, 디자인, 운전의 재미, 뛰어난 기동성과 속도에 대한 우리의 사랑을 공유하는 사람들을 위한 보트를 만듭니다."

 

 

사진 제공: Vanquish Yachts

 

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

 

Vanquish Yachts 네덜란드
Puttenstraat 18,
8281 BP, 제네뮤이덴
네덜란드
전화: 31 0 522 700 236
이메일: [email protected]

 

숄드 스프롱크
커뮤니케이션 및 미디어 코디네이터 - 유럽
커민스 유통 유럽
커민스 홀랜드 B.V.
올리빈 800, 3316 KH 도르드레흐트
Postbus 520, 오전 3300시 도르드레흐트
네덜란드
군중: 31 06 110 11 075
직통: 31 0 78 653 09 27
전화: 31 078 618 1200
이메일: [email protected]
트위터: @CumminsEurope

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.