개요
어디: 요하네스버그, 남아프리카 공화국
목적: 탄소 배출량을 줄이고 커민스 2030대 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 향한 중요한 발걸음을 내딛기 위해
공급: PowerCommand 마이크로그리드 제어® MGC900, 태양광 발전 700 AC kWp, KTA 38G5 디젤 발전기 2대
커민스 남아프리카 공화국, 파워 허브 본사에 마이크로그리드 시스템 설치
커민스는 탄소 배출 감축을 위한 노력의 일환으로 전 세계적으로 재생 에너지 이니셔티브를 적극적으로 추진하고 있습니다. 아프리카 및 중동 지역에서 커민스 남아프리카공화국은 최근 마이크로그리드 시스템 시운전을 완료하여 중요한 이정표를 달성했습니다. 요하네스버그에 있는 커민스 남아프리카 파워 허브 본사에 마이크로그리드를 설치한 것은 환경 지속 가능성을 향한 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 커민스는 태양광 발전과 같은 솔루션을 활용하여 시설 및 운영에서 발생하는 절대 온실 가스 배출량을 50% 줄이는 것을 포함하는 PLANET 2050 전략에 요약된 2030가지 목표를 달성하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 기후 변화에 대처하기 위한 커민스의 헌신과 일치합니다.
지속 가능한 미래를 위한 태양광 발전 활용
마이크로그리드 시스템의 핵심은 821kWp의 총 재생 가능 전력 용량을 원활하게 통합하는 커민스의 마이크로그리드 컨트롤러인 MGC900입니다. 이 전력은 Power Hub 건물 옥상에 설치된 1522개의 태양 전지판 어레이에서 생성됩니다. 예상되는 연간 재생 에너지 생산량은 1.49GWh로 연간 585톤의 CO2 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 이를 원근법으로 보면 26,873그루의 나무를 심는 것과 같습니다.
최적의 성능을 위한 첨단 기술
마이크로그리드 시스템은 커민스의 고급 MGC900 컨트롤러에 의해 완벽하게 모니터링되고 제어됩니다. 이 컨트롤러는 780개의 PV 옵티마이저가 지원하는 1522개의 PV 패널을 포함하는 전체 마이크로그리드 플랜트를 모니터링하고 제어하기 위한 단일 인터페이스를 제공합니다. 생성된 DC 전력은 700kW의 피크 AC 전력을 생산할 수 있는 (9) 전력 인버터를 통해 AC로 효율적으로 변환됩니다.
MGC900의 주요 기능은 모든 분산된 에너지 자산의 균형을 유지하여 재생 가능 전력의 출력을 극대화하고 그리드 전력에 대한 의존도를 줄이고 그리드 정전 시 디젤 소비를 줄임으로써 총 소유 비용을 최소화하는 것입니다. 이는 인버터의 출력 전력을 제어하고 비상 전력 상황에서 대기 발전기로 또는 대기 발전기에서 시설의 자동 전송을 조율하여 수행됩니다.
지속 가능한 에너지를 위한 운영 비용 절감
주간 동안 그리드 전력 소비를 줄이고 그리드가 없을 때 재생 가능한 소스를 최대화하도록 설계된 MGC900은 균등화 에너지 비용(LCOE)과 총 소유 비용(TCO)을 낮추는 것을 목표로 합니다. 이 전략적 접근 방식은 전체 발전소의 전체 운영 비용을 최소화하는 데 맞춰져 있습니다.
마이크로그리드 컨트롤러는 백업 발전기에만 의존하지 않고 PV 시스템을 통해 태양의 재생 에너지를 활용하여 부하 차단 및 그리드 정전 시 남아프리카 공화국의 전력 복원력을 향상시킵니다.
스마트 모니터링 및 세부 분석
MGC900은 직관적인 터치스크린 탐색과 함께 각 시스템 자산에 대한 자세한 정보 화면을 제공합니다. 프로젝트의 한 줄 다이어그램을 나타내기 위해 맞춤화된 애니메이션 한 줄 다이어그램이 있습니다. 컨트롤러는 또한 시스템 알람, 알람 이력 및 신속한 문제 해결을 위한 일련의 이벤트 레코더를 포함한 포괄적인 실시간 정보를 제공합니다. 또한 과거 추세와 데이터 캡처를 표시하여 다양한 자산의 사용을 추적하여 전체 시스템 성능에 대한 철저한 분석을 용이하게 합니다.
- 원활한 통합: MGC900은 마이크로그리드 시스템의 다양한 구성 요소와 원활하게 통합되어 최적의 성능과 효율성을 보장합니다.
- 원격 모니터링 및 제어: 고객은 마이크로그리드 시스템을 원격으로 모니터링하고 제어하여 에너지 자원에 대한 유연성과 제어력을 향상시킬 수 있습니다.
- 적응형 최적화: 컨트롤러는 실시간 데이터를 기반으로 시스템 작동을 지속적으로 최적화하여 최대의 효율성과 비용 절감을 보장합니다.
- 확장성: 확장성을 위해 설계된 MGC900은 향후 마이크로그리드 시스템 확장 또는 업그레이드를 쉽게 수용할 수 있습니다.
- 향상된 안정성: 고급 진단 기능을 갖춘 MGC900은 시스템 신뢰성을 향상시켜 가동 중지 시간과 유지보수 비용을 줄입니다.

최적의 성능을 위한 전문가 커미셔닝
마이크로그리드 시스템의 시운전은 커민스 전력 통합 센터(PIC)의 전문가가 수행했습니다. 미국 미네소타주 프리들리에 본사를 둔 커민스 최고의 엔지니어와 마이크로그리드 어드바이저가 설계한 마이크로그리드 테스트 연구소입니다. 커민스의 New Energy Solutions Commissioning 엔지니어의 현지 지원을 통해 원활한 통합과 최적의 성능이 더욱 보장되었습니다. 커민스 PIC 연구소에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오: 전력 통합 센터 | 커민스 시설 가상 투어 보기: 커민스 전력 통합 센터(PIC) 가상 투어(youtube.com)
커민스 남아프리카 공화국이 파워 허브 본사에서 이 마이크로그리드 시스템을 구현한 성과는 지속 가능성에 대한 회사의 약속을 잘 보여주고 에너지 전환의 최전선에 제공하는 혁신적인 솔루션을 선보입니다. 재생 가능 에너지원의 성공적인 통합은 커민스의 글로벌 환경 목표에 기여할 뿐만 아니라 아프리카 및 중동 ABO에서 책임감 있고 효율적인 전력 솔루션의 표준을 설정합니다.
저자: 티모시 올먼, 메드하트 모하메드
개요 도전 과제: 용량을 갖춘 완전한 독립형 마이크로그리드 솔루션을 위한 전력 시스템 기술 제공 ...