Gamefisherman의 가장 큰 빌드
게임 시작! 토너먼트 우승을 차지한 Gamefisherman의 보트 제작자들이 지금까지 가장 큰 보트인 50 Express를 출시했습니다. Onan 발전기가 장착된 50 Express는 맞춤형 옵션, 콜드 성형 마호가니를 사용하여 토너먼트 스포츠 낚시를 위해 개인화되었으며 쿠페, 워크어라운드 및 플라이브리지의 세 가지 스타일로 제공됩니다.
돌출된 티크 플랫폼은 트윈 다기능 디스플레이, 360kW 레이더, 듀얼 스탠다드 호라이즌 VHF 및 트윈 헬름 의자가 있는 멋진 브리지 옆에 스테인리스 스틸 스티어링 휠이 있는 오버헤드 인클로저 전체에 25도 가시성을 제공합니다. 편안한 L자형 라운지는 보관할 막대와 장비를 은밀하게 숨깁니다.
후미 갑판은 공간과 중앙 전투 의자를 제공합니다. Gamefisherman 50은 승무원을 승자로 바꾸는 진지한 보트입니다. 플로리다의 돛새치 클럽(Sailfish Club of Florida)은 제49회 연례 골드컵을 개최했으며, 두 척의 Gamefisherman 선박이 돛새치를 가장 많이 잡아서 방출하는 상위 4위 안에 들었습니다.
여행용으로 제작, 트로피 수상자를 위한 디자인
티크 및 홀리 밑창과 새틴 티크 가구 마감으로 마감된 메인 데크에는 넓은 살롱과 식당이 있는 조리실이 있습니다. 갑판 아래 숙박 시설에는 마스터 VIP와 트윈 VIP가 있으며 둘 다 욕실이 있습니다.
이 선박은 낚시를 하고 토너먼트에 참가할 수 있도록 설계되었으며, Onan 점화 보호 발전기 세트는 돛새치와 청새치를 미끼에서 멀어지게 하지 않습니다. 닻에 정박하고 잠을 자는 동안 별이 빛나는 밤의 고요함은 자연의 분위기이며, 모든 편의를 즐기는 현대 낚시꾼을 위해 선상의 모든 것에 전원을 공급하는 발전기의 소음이 아닙니다.
규격
| Loa | 50'2" |
|---|---|
| BOA | 16'2" |
| 초안 | 4'4" |
| 변위가 가득 찼습니다. | 45.000의 파운드 |
| 연료 용량 | 1000 USG |
| 민물 | 200 USG |
| 엔진 | 쌍둥이 고양이 12.9 1000 HP |
| 발전기 | 오난 12-14 Kw |
| 순항 속도 | 31rpm에서 1,800K |
| 최고 속도 | 39K |