작업선 도킹 예인선
선박

미해군을 위한 5척의 다용도 예인선

글로벌 전력 기술 리더, 커민스

워싱턴주 타코마에 있는 Modutech Marine은 엄격한 군사 계약 조건을 충족하는 것으로 인정을 받았습니다. 2020에서 그들은 5 개의 작은 예인선을 건설하는 계약을 완료했습니다. 이들은 Work Boat Docking이라는 군사 명칭을 가지고 있습니다.

 

컴팩트하고 다재다능함작업선 도킹 예인선 선단

Modutech의 Brian Swindahl은 "CNIC Work Boat Docking(WB Docking)의 임무는 미 해군 시설에서 수상 지원을 제공하는 것입니다. 보트는 계류 및 드라이 도킹을 위해 잠수함을 포함한 선박을 안전하게 지원하고, 보안 장벽을 열고 닫고, 부유 항구 운영 지원 장비를 견인/밀 수 있는 능력이 있어야 합니다. 보트에는 볼라드 당김에 최적화되고 기동성이 뛰어난 추진 장비가 포함되어야 하며 후미, 옆으로 견인 또는 밀기에 충분한 데크 피팅과 윈치가 포함되어야 합니다."

실제로 해군은 계류 주머니에 들어갈 수 있는 스위스 군용 칼을 원했습니다. Modutech는 바로 그 일을 하는 5척의 보트 시리즈를 만들었습니다. 직사각형 모양의 25 x 14 피트 (7.62 X 4.27 미터) 선체는 8 피트의 흘수를 가지고 있습니다. 상대적으로 깊은 흘수는이 작은 보트가 기동성이 뛰어나야한다는 요구 사항에서 비롯됩니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 단일 Schottel SRP 150 방위각 드라이브가 장착되어 있습니다. 드라이브에는 노즐에 41.3인치(105cm) 프로펠러가 있습니다. 전방 장착 드라이브는 무거운 파이프 가드로 보호됩니다. 단일 드라이브와 거의 동일한 깊이를 가진 한 쌍의 지느러미는 추적 안정성을 제공하면서 기동성을 향상시킵니다.

 

믿을 수 있는 커민스 QSM11 탑재

작업선 도킹 예인선이 놀라운 기술의 강력한 중심에는 2100rpm에서 450hp를 생산하는 단일 Cummins QSM11 엔진이 있습니다. 이 큰 힘은 작은 예인선에 7.5노트 이상의 속도와 10,000파운드를 초과하는 볼라드 당김을 제공합니다. 이 동력을 통해 예인선은 필요에 따라 밀고 견인하는 방법 모두에서 작동할 수 있습니다.

강철 선체는 난방 및 에어컨을 갖춘 알루미늄 파일럿 하우스를 운반합니다. 조타실은 수리 또는 운송을 위해 제거 할 수 있습니다. 유사하게, 앞으로 장착 된 한 쌍의 푸시 니는 제거 가능합니다. 푸시 무릎 상단에서 집 위로, 그리고 선미 갑판까지 아치형으로 된 케이지를 사용하면 보트가 계류선 아래로 쉽게 지나갈 수 있습니다. 정상적인 운영은 2 인승 승무원으로 이루어 지지만 추가로 5 명의 승객을 수용 할 수있는 공간이 있습니다.

5대의 커민스 동력 야드 예인선이 2020년 해군 야드에 배치되었습니다.

사진 제공: Modutech

자세한 내용은 다음 연락처로 문의하십시오.

브라이언 스윈달
+1 (253) 272-9319
[email protected]

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.