커민스 선박 레퍼런스 #739

Dann Marine Towing, LC.는 메릴랜드주 체서피크 시티에 본사를 둔 5세대 가족 소유 및 운영 예인선 회사입니다. 모델 보우 트윈 스크류 예인선 Sea Coast는 1980의 Rayco Shipbuilders에서 건조되었으며 Dann Marine의 18 예인선 함대 중 하나입니다. 그녀는 65피트 빔과 24피트 드래프트로 전체 8.9피트입니다. 그녀는 16,000갤런의 연료와 5,000갤런의 물을 운반합니다.

이 등급의 미국 해역에서 일하는 많은 다재다능한 예인선 중 하나인 그녀는 Coastwide Unrestricted에 등록되어 있습니다. 그녀는 각각 20피트의 1인치 케이블이 장착된 한 쌍의 110톤 Nabrico 데크 윈치로 푸시 모드에서 작동할 수 있습니다. 그녀는 또한 견인 할 수 있으며 18 피트의 1 인치 케이블이 장착 된 Markey TTC-1000 견인 윈치를 가지고 있습니다.

최근까지 그녀는 한 쌍의 700-HP Cats로 구동되어 6.458:1 감소의 ZF TF4587 기어로 변했습니다. 올해 5월 그녀는 Cats를 꺼내고 Tier 3 호환 Cummins QSK19-M 한 쌍을 설치한 상태에서 엔진 교체를 받았습니다. 이 최신 6기통 엔진은 각각 연속 사용 등급으로 1800RPM에서 750HP를 생성합니다. 보트는 또한 6.417:1 감소한 한 쌍의 Reintjes WAF374로 새로운 기어를 얻었습니다. 동일한 4날 63×76인치 스테인리스 스틸 라이스 프로펠러가 유지되었습니다.
사진 제공: Dann Marine
상세 정보:
리처드 서튼
해양 영토 관리자
커민스 파워 시스템즈(Cummins Power Systems LLC)
106 웰스 코브 로드
그래슨빌, 메릴랜드 21638
전화: 410 690 3612
모바일: 443 690 2986
팩스: 410 590 8731
이메일: [email protected]
크리스토퍼 댄
댄 마린 견인
299 보트 야드 로드
체서피크 시티, 메릴랜드 21915
미국
전화: 410 885 5055
이메일: [email protected]