Çalıştığınız iş önemlidir ve doğru desteğe sahip olmak tüm farkları yaratır.

 

Cummins, motor entegrasyonunu basitleştirmek ve işlerin olması gereken şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmış güvenilir, uzman destekli kaynaklara sahip kamyon ekipmanı üreticilerinin, gövde üreticilerinin ve operatörlerin arkasındadır. Bu araçlar, açık teknik dokümantasyonlardan deneyimli mühendislerin gerçek dünya rehberliğine kadar emin kararlar almanıza, gereksiz kesintilerden kaçınmanıza ve ekipmanınızın sizin kadar sıkı çalışmasını sağlamaya yardımcı olmak için buradadır.

özel servis gösteren teknisyen
Cummins'in özel destek hizmetleri ve özel kaynakları
  • Basitleştirilmiş entegrasyon desteği
  • Uygulamaya özel konfigürasyon kılavuzu
  • Teknik kaynaklara doğrudan erişim
  • Uçtan uca işbirliği ve sorun giderme

Uygulama ve kontrol gereksinimleriniz için destek

Tipik Uygulamalar (tam liste değildir)

  • REPTO/FEPTO - Çöp Kamyonları, Çimento Mikserleri, Vinçler ve Kanalizasyon Temizleme Araçları
  • Ayrık Şaftlı PTO - Acil Durum Araçları, Hidrolik Ekskavatörler, Kanalizasyon Temizlik Araçları, Beton Pompalama Araçlar, Petrol ve Gaz Kuleleri ve Sondaj Kuleleri
  • 6/8 Cıvatalı - Boyalı Şerit Çekme Makineleri, Yakıt Tankerleri, Propan Tankerleri, Su Tankerleri, Çöp Konteyneri Kamyonları ve Damperli Kamyonlar

beton karıştırma kamyonu için motoru inceleyen adam

Şu anda desteklenen motor kontrol arayüzleri:

  • Uzak İstasyon PTO kontrolü - PTO'nun Açık/Kapalı ve Ayarlar/Cummins ECM'yi yeniden sürdürme kablolarını kullanır.  Bu yöntem kabin PTO anahtarlarının, kamyon boyunca multipleks kalmasını sağlar
  • Uzak PTO kontrolü - Motor devrini önceden belirlenmiş beş motor devrinden birine ayarlamak için doğrudan kabloları ya da bir anahtarın multipleks özelliğini kullanır
  • Uzak Hızlandırıcı - İstenen motor devrini seçmek için bir potansiyometre sistemi (sabit bağlantılı ya da multipleks) kullanır
  • TSC1 Kontrolü - Motoru belirli bir devirde ya da torkta çalıştırmak ya da belirli bir devir ya da tork sınırı uygulamak için SAE J1939 PGN 0 (TSC1) sistemini kullanır
  • Şanzıman Tahrikli PTO - Ayrık Şaftlı PTO sistemlerine yöneliktir, belirli bir uygulama için özel regülatör ayarlaması seçimine olanak tanır.  Aynı zamanda ayrık şaft modunda hız ölçeri devre dışı bırakır.
  • Yangın Sistemleri Basınç Regülatörü - Acil durum araçları için

Yaklaşan desteklenen motor kontrol arayüzleri:

Belirli uygulamalar (ör. sokak süpürücüleri ve uçak yakıt ikmal makineleri) için X10, düşük hızlı seyir kontrolünü destekleyerek 5 mil/sa kadar düşük hızlarda etkileşim sağlar.

Karoseri Üreticileri SSS

Diyagnostik konektörü Gri ise ve 6 pimliyse lütfen aşağıdaki Bizimle İletişime Geçin bağlantısındaki formu doldurun.

Diyagnostik konektörü Siyah ise ve 9 pimliyse, diyagnostik konektörü C ve D Pimlerine bağlanan ana SAE J1939 araç veri bağlantısını kullanın Diyagnostik konektörü Yeşil ise ve 9 pimliyse, OEM'e ve modele bağlıdır.

  • Navistar - C ve D Pimlerinde 500 K Baud veri bağlantısı

  • Volvo/Mack - H ve J Pimlerinde 250 K Baud veri bağlantısı

  • Autocar - C ve Dm Pimlerinde 500 K Baud veri bağlantısı

  • Kenworth/Peterbilt - Eski Şasi (ör. KW T800, Pete F ve G pimlerinde bulunan 367 - 250 K Baud VCAN veri bağlantısı

  • Kenworth/Peterbilt - Yeni Nesil Şasi (ör. KW T880, Pete C ve D Pimlerinde 567 - 500 K Baud VCAN2 veri bağlantısı

  • Diğer tüm OEM'ler - Çoğu C ve D Pimlerinde 500 K Baud kullanmaktadır. Emin değilseniz aşağıdaki Bizimle İletişime Geçin bağlantısına tıklayın.

Evet - Maksimum kullanılabilir tork, motor modeline ve değerine göre farklılık gösterir. Lütfen çeşitli Cummins motorlarla ilgili ayrıntılara ulaşmak için Ağır Hizmet Kamyon ya da Orta Hizmet Kamyon bağlantılarına tıklayın. Devire göre mevcut tork ve güç, Debriyaj Kavrama Torku (rölantideki tork) ile birlikte verilmektedir, 

Cummins multipleks Kabin PTO ve Uzak PTO anahtarlarını desteklemektedir. Cummins, sabit bağlantılı Kabin PTO, Uzak İstasyon PTO ve Uzak PTO anahtarlarını desteklemektedir. Uzak İstasyon PTO, Kabin PTO anahtarlarıyla aynı işleve sahiptir ancak bir "Uzak İstasyon"dan gelen sabit bağlantılı anahtarlara ve aynı anda Kabin PTO anahtarlarının multipleks kullanımına izin verir. Uzak PTO multipleks olarak da kullanılabilir. Uzak bir kaynaktan Multipleks Kabin PTO anahtarları göndermek istiyorsanız, SAE J1939 Multipleks altında PTO Açık/Kapalı ve PTO Ayarla/Sürdür için kaynak adresini, cihazınızın kaynak adresine değiştirebilirsiniz.

Cummins her ikisini de desteklemektedir. Hızlandırma cihazıyla birlikte bir etkinleştirme anahtarı sağlanmalıdır.

Tüm Cummins yol araçları motorları, Motor Devri İsteği, Tork İsteği, Tork Sınırı ve Motor Devri Sınırı için J1939 TSC1 kontrolünü desteklemektedir.

üretim tesisi teknisyeni
Topluluk oluşturma gücü

Size odaklanmış bir topluluk. Vücut üreticilerinin Cummins motorlarını ekipmanlarına başarıyla entegre etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış Cummins teknik uzmanlarına ve kaynaklarına doğrudan erişin.

Bu nedenle, bugün topluluğa katılın.

Kulübe Katılın!

Motor programlama entegrasyonunuzla ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Yardım etmek için buradayız. Destek için teknik uzmanlarımıza bir soru gönderin.

Yeni nesil güç mühendisliği.

Intro

Küresel olarak ticari, rekreasyonel ve devlet uygulamalarına güç sağlayan 80 yılı aşkın deneyimiyle Cummins, operatörlerin beklediği güvenilirliği ve dayanıklılığı sunar.

Birim

Güç

400 - 500 hp

Güç

298 - 373 kW

Tork

1450 - 1850 lb-ft

Tork

1966 - 2508 N•m

Sertifika

EPA 2024

Güç

525 - 565 hp

Güç

391 - 421 kW

Tork

1650 - 2050 lb-ft

Tork

2237 - 2779 N•m

Sertifika

EPA 2024

Güç

430 - 605 hp

Güç

321 - 451 kW

Tork

1650 - 2050 lb-ft

Tork

2237 - 2779 N•m

Sertifika

EPA 2024

Güç

525 - 565 hp

Güç

391 - 421 kW

Tork

1650 - 2050 lb-ft

Tork

2237 - 2779 N•m

Sertifika

EPA 2021

Güç

430 - 605 hp

Güç

321 - 451 kW

Tork

1650 - 2050 lb-ft

Tork

2237 - 2779 N•m

Sertifika

EPA 2021

Güç

400 - 500 hp

Güç

298 - 373 kW

Tork

1450 - 1850 lb-ft

Tork

1966 - 2508 N•m

Sertifika

EPA 2021

Güç

430 - 605 hp

Güç

321 - 451 kW

Tork

1650 - 2050 lb-ft

Tork

2237 - 2779 N•m

Sertifika

EPA 2017

Güç

400 - 500 hp

Güç

298 - 373 kW

Tork

1450 - 1850 lb-ft

Tork

1966 - 2508 N•m

Sertifika

EPA 2017

Güç

350 - 500 hp

Güç

261 - 373 kW

Tork

1250 - 1700 lb-ft

Tork

1695 - 2305 N•m

Sertifika

EPA 2017

Güç

320 - 400 hp

Güç

239 - 298 kW

Tork

1150 - 1450 lb-ft

Tork

1559 - 1966 N•m

Sertifika

EPA 2018

Güç

320 - 400 hp

Güç

239 - 298 kW

Tork

1150 - 1450 lb-ft

Tork

1559 - 1966 N•m

Sertifika

EPA 2018

Güç

250 - 320 hp

Güç

186 - 239 kW

Tork

660 - 1000 lb-ft

Tork

895 - 1356 N•m

Sertifika

EPA 2018

1 - 12 / 18