X15 Üretkenlik Serisi (2024)
Teslimat Gücü
En zorlu uygulamalar için optimize edilmiş beygir gücü ve tork eğrileriyle her iki yarımkürede en iyisini elde edersiniz. İster dörtlü akslı damperli kamyonlarda hammadde nakliye ediyor olun, ister karayolunda 130.000 lbs taşyor olun ya da çok amaçlı bir kategoriye giriyor olun, EPA 2024 X15 Üretkenlik Serisi ile her türlü güç veya verimlilik karışımına erişebilirsiniz.
Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Değerler tablosunda "V" işareti ile kolayca tanınan Üretkenlik Serisi ürünler, 15 litre kategorisindeki diğer tüm motorlara kıyasla daha yüksek çıkış kapasitesine (2050 lb-ft azami torkla 605 hp'ye kadar) sahiptir. Daha da önemlisi, bileşen seti gaz pedalına mükemmel tepki verir. Yani tam yükte yokuş çıkarken istediğiniz hıza ulaşmak için bol bol güç sunar.
Her İki Dünyanın En İyisi
430-500 hp aralığındaki 2024 X15 Üretkenlik Serisi değerleri, Cummins X15 Verimlilik Serisi değerlerine sahip bir donanım setini paylaşır. 565-605 hp arası yüksek çıkışlı modeller, X15 Performans Serisi modellerin yüksek kapasiteli bileşenlerini kullanır. Bu ikili mühendislik stratejisi X15 Üretkenlik Serisinin, güç taleplerini karşılarken yakıt tasarrufunu ve işletme giderlerini optimize eden çıkışa sahip olmasını sağlamaktadır. Devir seviyeleri, ilgili uygulamanın çalışma gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanır. Cummins, X15 Üretkenlik Serisi motorlarda Motor Arka Enerji Çekişi (REPTO) ve Motor Ön Enerji Çekişi (FEPTO) seçenekleri sunmaya devam etmektedir.
Her Zaman Çalışmaya Hazır
Cummins'ten güç alan bir makine satın aldığınızda, güçlü, güvenilir ve dayanıklı bir aktarma sisteminden çok daha fazlasına sahip olursunuz. Gelişmiş teknolojiyi ve Kuzey Amerika'nın en kapsamlı ve yetkin parça ve servis ağı (3500'i aşkın tesis) olan Cummins Care'den 24/7/365 hizmet kapsamını elde edersiniz.
Cummins'in motor yeniliği taahhüdü, her Cummins motorunun tüm ömrünü artıran dijital ürünler ve hizmetlerle devam eder. Bu, bakım ve servis operasyonlarına giden yoldaki araçlardan gerçek zamanlı verileri birbirine bağlamayı ve müşterilere ileriye bakma, operasyonları optimize etme ve kesinti süresini en aza indirme olanağını içerir.
Motorlarımız, satış noktasından Acumen®, akıllı bilgi işlem donanımımız veya bir OEM telematik cihazı aracılığıyla birinci sınıf bağlanabilirlik ile sunulur. Bu cihazlar, Cummins'in bütüncül dijital paketi olan Connected Solutions®'a anında erişim sağlar.
- Uzaktan Diyagnostik - Cummins motorları için hata uyarılarının ve tahmine dayalı içgörülerin gerçek zamanlı izlenmesi, filoların plansız arıza süresini önlemelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olur
- Havadan Programlama - Yazılımı ve parametreleri uzaktan güncelleyerek Cummins motorunuzun performansını ve verimliliğini optimize edin
- Dijital Servis Araçları - Guidanz®, Cummins'in efsanevi bir servis deneyimi için servis bölmesi üretkenliğini, onarım hızını ve iş akışı yönetimini artırmaya yardımcı olan hepsi bir arada servis teknolojisi paketidir.
Genel Optimizasyon
X15 Üretkenlik Serisinde optimizasyon, temel motorla bitmez, hatta tam olarak oradan başlar. Cummins, her şeyin entegre ve çalışmanız için optimize olmasını sağlamak için Tek Modüllü son işlem ve VG turboşarj gibi ilgili teknolojiler üretmektedir. Cummins, entegre güç aktarma sistemlerinde işbirliği yapmak için şanzıman üreticileriyle birlikte çalışmada onlarca yıllık deneyime sahiptir. Bu sayede hem uygulamanız için en iyi motoru ve en iyi şanzımanı elde edersiniz, hem de bunların sorunsuz biçimde birlikte çalışması için optimize edilmiş olmasının rahatlığını yaşarsınız.
Özellikler ve Avantajlar
VGT Turboşarj - Cummins X15 motorlarında kullanılan VGT Turboşarjın patentli kayar nozul halkası, düşük motor hızlarında daha yüksek takviye basınçları sağlar. 2021'de, 7. nesil VGT, yeni tekerlek seçenekleri ve çoklu açıklıklı davlumbaz tasarımı %5 daha fazla turboşarj verimliliği sağlar.
XPI Yakıt Sistemi - Yüksek basınç, sektöründe lider yakıt tasarrufu ve daha sessiz çalışma için döngü başına birden fazla enjeksiyon olayına olanak verir. Standart bir termal devridaim valfi ile, X15 en zorlu hava koşullarının bile üstesinden gelmeye hazırdır
Single-Module™ Satış Sonrası Sistemi - Kompakt ve hafif olan Single Module (Tek Modül) Satış Sonrası Sistemi, daha iyi ısı yönetimi ve tutma sağlar. Önceki son işlem sistemlerine kıyasla daha fazla yakıt tasarrufu sağlar. Daha büyük kül kapasitesi ve optimize edilmiş akış tasarımı ile müşteriler, ağır hizmet uygulamalarında önceki sistemlere kıyasla DPF ile alakalı bakım konusunda önemli bir gelişme göreceklerdir.
Fleetguard Yakıt ve Yağ Filtreleri - Fleetguard'ın LF14001NN yağlama yağı ve FF5971NN yakıt filtreleri, 100.000 mile varan bakım aralıklarına izin verir* ve performansı gerçek dünyadan koşullarda optimize edilmiş patentli NanoNet® malzeme teknolojisinden yararlanarak motorda daha az baskı oluşturur. 4 mikron kadar küçük tüm zararlı yakıt partiküllerinin %99,2'sini yakalayarak, motor ve enjektörleri her türlü kirlenmeye karşı en iyi şekilde korur.
*Oil GuardTM analiz programına tabi 100.000 mil bakım aralıkları
Yüksek Kapasiteli Elektronik KOntrol Modülü - 2021 X15 serisinin 2450 ECM'si gelişmiş bağlantı ve aktarma sistemi becerileri sağlar. Elektronik kontrol modülü, tam entegre son işlem ve motor sistemi kontrolleri ile performansı optimize eder.
Cummins Motor Freni - 600'e varan frenleme beygir gücü ile endüstrinin en güçlüsüdür. Daha güçlü frenleme kapasitesi servis frenlerindeki aşınmayı ve değiştirme masraflarının azaltır