X15 Performans Serisi (2024)
İcra Etmek için Gereken Güç
2024 için yenilenmiş bir X15 Performans Serisi, EPA ve Sera Gazı Faz 2 gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çalışma Süresi, iyileştirilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti ve Çalışma Kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmiş 2024 X15 Performans Serisi, performans için güce ihtiyaç duyan sürücülerin ilk tercihidir.
Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Çalışma zamanı ve güvenilirlik
EPA 2024 X15 Performans Serisi, güç ve sürüşten çok daha fazlasını sunar. Sürekli iyileştirmeler, kamyon operasyonlarında gönül rahatlığı sağlayan güvenilirlikle sonuçlanmışken, sağlam dayanıklılık, kanıtlanmış donanımın kullanılmasıyla sağlandı. Bu güne kadarki en iyi "Yüzde Sıfır Dokunma" ve en düşük "Sıfır Dokunma Yüzdesi" ölçümleri ile Cummins, 2024 X15 ürün serisi ile bu trendin süreceğini beklemektedir.
Cummins, sektördeki en uzun servis aralıklarını sunarak sizi yolda ve servis alanının dışında tutar.
Daha düşük toplam sahip olma maliyeti
Cummins'in EPA24 X15, yağ, yağ filtresi, faz 2 yakıt filtresi, DPF ve üre filtresi dahil olmak üzere motor sarf malzemeleri hakkında ömür boyunca kalan tahminleri sunmak için Cummins'in mühendislik ekiplerinin uzmanlığını ve yaratıcılıklarını milyonlarca millik test verisi ile birleştiren tescilli, prognostik tabanlı bir bakım izleme sistemi sunar. Bu teknoloji, filtrelerin ve yağın uygun değişim aralıklarını, kolay anlaşılan bir ömür tahmini aracılığıyla doğru bir şekilde tahmin etmek için tescilli algoritmaları, açıklayıcı veri setlerini, OilGuardTM içgörülerini ve sanal sensör verilerini kullanır.
2024 X15, hiçbir şeyden ödün vermeden işnizi iyileştirmek için gereken güveni verir.
Daha fazla bilgi edinin. Motorunuzu en iyi şekilde deneyimleyin.
Cummins'in motor yeniliği taahhüdü, her Cummins motorunun tüm ömrünü artıran dijital ürünler ve hizmetlerle devam eder. Bu, bakım ve servis operasyonlarına giden yoldaki araçlardan gerçek zamanlı verileri birbirine bağlamayı ve müşterilere ileriye bakma, operasyonları optimize etme ve kesinti süresini en aza indirme olanağını içerir.
Motorlarımız, satış noktasından Acumen®, akıllı bilgi işlem donanımımız veya bir OEM telematik cihazı aracılığıyla birinci sınıf bağlanabilirlik ile sunulur. Bu cihazlar, Cummins'in bütüncül dijital paketi olan Connected Solutions®'a anında erişim sağlar.
- Uzaktan Diyagnostik - Cummins motorları için hata uyarılarının ve tahmine dayalı içgörülerin gerçek zamanlı izlenmesi, filoların plansız arıza süresini önlemelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olur
- Havadan Programlama - Yazılımı ve parametreleri uzaktan güncelleyerek Cummins motorunuzun performansını ve verimliliğini optimize edin
- Dijital Servis Araçları - Guidanz®, Cummins'in efsanevi bir servis deneyimi için servis bölmesi üretkenliğini, onarım hızını ve iş akışı yönetimini artırmaya yardımcı olan hepsi bir arada servis teknolojisi paketidir.
Kolay kullanım
X15 Performans Serisi, ağır yük taşımacılığı, birinci sınıf uzun mesafeli nakliye ve performans odaklı müşteriler için optimize edilmiştir. Klasik karayolu müşterileri için tasarlanmış üç değer ve 605 beygir gücüne varan Üretkenlik Serisi değerleriyle, operasyonunuza uygun değeri belirlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ayrıca Cummins PowerSpec Web ile, internet üzerinden aktarma sisteminizi karşılaştırabilirsiniz ve yapılandırabilirsiniz.
Sürücülerin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için X15 Performans Serisi, performans ve verimlilik söz konusu olduğunda her ikisinin de en iyi taraflarını sağlamak için Tahmini Vites Değiştirme (TVD) ve Dayanıklı Şanzımanlı Dinamik Güç gibi X aktarma sistemi özelliklerini sunar.
Desteği Cummins'in teknik uzmanlığından alır.
Kuzey Amerika'da 3700'den fazla yetkili servis ve satış lokasyonu ile koruma altında olursunuz. 2 yıl / 250.000 mil temel garanti ve 5 yıla / 500.000 mile varan genişletilmiş garanti kapsamı ile arkanızdayız.
X15 Performans Serisi aktarma sisteminizi yapılandırmaya yardımcı olmak için, yerel Cummins uzmanınızı bulup iletişim kurabilir veya kendi araç özelliklerinizi geliştirmek için Cummins PowerSpec Web'i kullanabilirsiniz.
Özellikler ve Avantajlar
- VGT Turboşarj - Çabuk hızlanma için yüksek düzeyde güvenilir ve hassas tasarım
- XPI Yakıt Sistemi - Yüksek basınç, endüstri lideri yakıt tasarrufu ve daha sessiz çalışma için her döngüde birden fazla enjeksiyon yapılmasını sağlar
- Single-Module™ Satış Sonrası Sistemi- Daha yüksek kül kapasitesi ve daha uzun bakım aralıkları sunan kompakt ve hafif bir sistem
- Fleetguard Yakıt ve Yağ Filtreleri - Üstün tutma kapasitesi, daha iyi koruma ve daha uzun servis aralıkları sağlar
- Yüksek Kapasiteli Elektronik Kontrol Modülü - Bu modül, tüm alt sistemlerden veri girişlerinin tam entegrasyonunu sağlayarak performansı iyileştirir
- Cummins Motor Freni - 600'e varan frenleme beygir gücü ile endüstrinin en güçlüsüdür. Daha güçlü frenleme kapasitesi servis frenlerindeki aşınmayı ve değiştirme masraflarının azaltır