Cummins Motorlarının Olduğu Ağır Hizmet Kamyonları
Cummins dizel motorlar, Kuzey Amerika ağır hizmet pazarında en çok tercih edilen motorlardır. Sürücüler, Araç Sahipleri/İşletmeciler ve Filo Yöneticileri bir konuda hemfikir: Cummins motorlar, yoldaki en güçlü ve güvenilir 8 Sınıfı kamyon motorları arasında.
Ağırlığa duyarlı özel hizmet veya bölgesel nakliye uygulamalarında çalışan, maksimum taşıma kapasitesine ihtiyaç duyan kamyon müşterilerinin X12 motordan başka seçenek aramasına gerek yok. Verimliliğin çok önemli olduğu uzun mesafeler için X15 Verimlilik Serisi optimum seçenektir. Motorlarından 500 HP'den daha fazlasını isteyen müşteriler, uzun mesafe nakliye uygulamalarına son derece uygun olan X15 Performans Serisini değerlendirmelidir. Azami beygir gücüne sürekli erişim gerektiren çok amaçlı uygulamalar için X15 Üretkenlik motoru size göre.
Bu Cummins ağır hizmet dizel motorları, çeşitli *kamyon üreticilerinde mevcuttur. Aşağıda belirtilen kamyon modellerinde belirli motorların bulunup bulunmadığını öğrenmek için bir bayi bulun veya kamyon OEM web sitesini ziyaret edin.
*Bu bilgiler en son 2022 Ağustos tarihinde güncellenmiştir.
Cummins Motorların Kullanıldığı Ağır Hizmet Kamyonu Modelleri

Cummins motorlu modeller arasında aşağıdakiler bulunur:
- Next Gen Cascadia
- 122SD
- 114SD
Cummins motorlu modeller arasında aşağıdakiler bulunur:
- LT Series
- HX Series
- LoneStar

Cummins motorlu modeller arasında aşağıdakiler bulunur:
- W900
- W990
- T880
- T680
- C500
Cummins motorlu modeller arasında aşağıdakiler bulunur:
- 579
- 567
- 389
- 367

Cummins motorlu modeller arasında aşağıdakiler bulunur:
- VNL 300
- VNL 400
- VNL 740
- VNL 760
- VNL 860
- VNX 300
- VNX 400
- VNX 740

Cummins motorlu modeller arasında aşağıdakiler bulunur:
- 6900
- 4700
- 4900
- 49X