X15 Euro V

Güç

450 - 600 hp 336 - 447 kW

Tork

1650 - 2050 lb-ft 2237 - 2779 N•m

Sertifika

Euro V, Euro 5

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik

Uygulamalar

Ağır Hizmet Kamyonu
x15 euro v motor

Cummins yüksek performanslı ve büyük silindir çaplı dizel motorlarda tartışmasız dünya lideridir. Neredeyse son yirmi yıldır, 15-litre Cummins X-Serisi platformu çıtayı sürekli yükselterek, rakiplerinin sadece ilham alabildiği yeni performans seviyeleri ve işletme verimliliği sağlamıştır. Şimdi, X15 takdimiyle, Cummins sadece tek bir amacı olan motor ile liderlik konumunu güçlendirmiştir: müşterilerine en az sahiplik maliyeti sunmak.

Kanıtlanmış donanımının ötesinde, the X15 yakıt tasarrufunu amaçlayan yenilikçi elektronik özellikler takımı ve aynı zamanda Cummins'in olaganüstü müşteri desteği sağlama yeteneğini daha da ileri götüren telematik çözümlerine sahiptir.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Verimlilik
Performans

ya da