Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
MTA römork süspansiyon sistemindeki gelişmiş teknoloji, sürüş, taşıma, lastik ömrü ve dayanıklılık konusunda yeni standartlar belirler. Kapsamlı modelleme, analiz ve prototipleme, laboratuvarda, bağımsız kanıt sahalarında ve gerçek dünyadaki uygulamalarda doğrulanmış yenilikçi bir yapı ve üretim sürecine yol açmıştır. Sonuç, Kuzey Amerika'nın zorlu mesleki pazarının ihtiyaçlarını karşılayan bir süspansiyon sistemidir. 23.000 lb. ila 30.000 lb. kapasiteleri arasında değişen üç üst montaj modeli ve yakın zamanda 25.000 lb. ve 30.000 lb. kapasitelerde piyasaya sunulan düşük montajlı modeller performansı ve ağırlığı optimize eder.
Özellikler ve Avantajlar
Daha fazla dayanıklılık
- Yenilikçi aks sargısı, sürekli robotik kaynaklarıyla yüksek gerilim konsantrasyonlarını ortadan kaldırır
- Büyük delikli, yüksek sönümlemeli amortisör, süspansiyona göre ayarlanmıştır ve bu da hava yaylı aşırı ısınmaya karşı daha fazla kontrol ve koruma sağlar
Mükemmel kullanım ve sürüş kalitesi
- MTA, pazar segmentindeki en hafif süspansiyonlardan biridir ve daha büyük yük kaldırmaya olanak sağlar
Daha iyi frenleme ve lastik ömrü
- Yüksek sönümlemeli amortisör, fren performansını iyileştirmek ve lastik ömrünü uzatmak için önde gelen rakiplerin 2,5 ila 3,5 katı daha fazla sönümleme kuvveti sunar.
Bakım kolaylığı
- Benzersiz hafif, preslenmiş fren örümceği, patentli, kolay servis, cıvatalı burç tutucu içerir ve göbeği kaldırmadan bileşenlerin servisine veya değiştirilmesine olanak tanır
- Pivot ve hizalama bağlantısı, basit ve kullanışlı aks yeniden hizalaması için benzersiz bir yaka tasarımına sahiptir
- Çeşitli römork çerçevelerinde ortak kurulum zarflarına uyacak şekilde tasarlanmış basit kurulum için tak ve çalıştır tasarımı
Entegre tasarım
- Tüm elemanlar, sistem performansını ve ağırlığını optimize etmek için tam entegre bir sistemin parçası olarak tasarlanmıştır:
- Endüstri lideri ve dünyanın en büyük römork aksları üreticisinden entegre orijinal akslar
- Çeşitli frenler ve tekerlek ucu bileşenleri ağırlığı optimize eder ve fren performansını artırır
- Meritor Lastik Şişirme Sistemi (MTIS™), uygun ve eşit lastik basıncını koruyarak aşınmayı azaltır ve yakıt tasarrufunu artırır
- Standart ThermALERT™ tekerlek ucu ısı algılama teknolojisi, sürücüleri tekerlek uçlarının aşırı ısınmasına karşı anında uyarır, böylece sürücüler hasardan kaçınmak için önleyici eylemde bulunabilir
- İsteğe bağlı yükseltme kitleri mevcuttur
MTA™ Süspansiyonu