ARAÇ
- YILI: 1999
- YAP: Land Rover
- MODEL: Discovery 1
- İNŞAATÇı: Miras Odaklı (Albuquerque, NM)

(Bu Cummins Repower projesinden yazdırılabilir bir poster indirmek için buraya tıklayın.)
DRİVETRAİN
- Cummins Repower R2.8L Turbo Dizel Motor
- Montajlar: Heritage Tahrikli braketlere sahip Stok Land Rover burçları
- Sıfır Yerçekimi Performansı GM 6L80e 6 vitesli otomatik şanzıman TCM2650 demetli
- Bağımsız İletim Kontrolörü
- 2500 rpm Durak Torku Dönüştürücü
- Eksen Endüstrileri R2.8 ila Chevy LS Adaptör Kiti: PN 100052 Stok Land Rover transfer çantası LT230 - 1.22:1
- RW Performans Mühendisliği LS ila LT230 adaptörü Arka Aks Oranı: 3.54:1
SÜSPANSİYON
- 2" kaldırma Terrafirma bobin yayları
- FOX şokları 985-24-078 ve 985-24-080
LASTIKLER/TEKERLEKLER
SOĞUTMA SİSTEMİ
- Radyatör: Ron Davis Radyatörleri tarafından üretilen Heritage Driven tescilli radyatör
- Fan: Çift 13 inç Spal elektrikli fanlar
- Şarj HavaSı Soğutucusu: CXRacing IC0002-C
ÇEŞİTLİ
- Cummins AC kompresör PN 5295582
- Landrover OE kondansatör
HAVALı ŞEYLER
- Tamponlar: RTE İnce Hatlı Ön ve Ağır Hizmet Arkası
- Vinç: Sentetik hatlı Smittybilt PN 974950, 9500 lbs
- Tavan rafı: Ön Koşucu PN KRLDT12L
- Son kaldırım ağırlığı: 5100 lbs





Repower Vaka Çalışması
1993 Toyota 4Runner
Repower Vaka Çalışması
1990 Toyota Land Cruiser