r28 yeniden güçlendirilmiş 1971 Jeep UACJ6D
Yeniden Güç Sağlama

Cummins R2.8 ile Yeniden Güçlendirilen 1971 Jeep UACJ-6D

Küresel Güç Teknolojisi Lideri, Cummins Inc. tarafından

ARAÇ

  • YILI: 1971
  • YAP:Jeep
  • MODEL: UACJ-6D
  • İNŞAATÇı: Verne Simons

1971-repowered-jeep-dunes.jpg

(Bu Cummins Repower projesinden yazdırılabilir bir poster indirmek için buraya tıklayın.)

MOTOR

  • MOTOR: Cummins Repower R2.8L Turbo Dizel
  • ŞANZıMAN: Gelişmiş Adaptörler Ranger Overdrive ile SM420
  • TRANSFER VAKASI(LAR): Offroad Tasarım Magnum Kutusu/Ford NP205
  • AKSLAR: Dana Ultimate Dana 60, 4.88, Eaton E-locker (ön ve arka)

SÜSPANSİYON

  • YAYLAR VE BU TÜR: Skyjacker Curt LeDuc Serisi bobin

LASTIKLER/TEKERLEKLER

  • LASTIKLER: 38x13.50R17 Falken WildPeak M/T
  • TEKERLEKLER: 17x9 TrailReady HD boncuk kilidi

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • CHARGE AIR SOĞUTUCU: Eksen Endüstrileri (11,5 inç X 18 inç x 3")
  • RADYATÖR: Flexalite 2 çekirdek PN 60187 ( 22" x 18.5 " x 2 ") CAC ve Radyatör arasında 1 inç aralık
  • FAN: Motorcraft Electric 15" Fan PN F4DZ8C607C, 4000-5000 CFM (16" x 22" x 4" fan kefeni ve motor arasında 4" aralık ile)

HAVALı ŞEYLER

  • Ön tampona yapıştırılmış şanslı kaya

1971-repowered-jeep-highway.jpg

1971-repowered-jeep-rocky-road.jpg1971-repowered-jeep-rock-crawling.jpg1971-repowered-jeep-rock-crawling-too.jpg1971-repowered-jeep-in-studio.jpg

1971-repowered-jeep-tradeshow.jpg

İlgili vaka çalışmaları
Repower Vaka Çalışması

1993 Toyota 4Runner

Repower Vaka Çalışması

1990 Toyota Land Cruiser