DQKAJ

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 1600 2000
Reserva 2000 2500
Data center contínuo 1800 2250

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina
qsk60

Frequência

50

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

QSK60-G18 NR2 - Diesel

Potência nominal

Data center contínuo

Primário

Reserva

Tipo de produto

Diesel de 50 Hz

Tipo de gabinete

Não alojado

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Primário

1600 kW

2000 kVA

Reserva

2000 kW

2500 kVA

Data center contínuo

1800 kW

2250 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

2250 kW

2813 kVA

Reserva

2500 kW

3125 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1825 kW

2281 kVA

Reserva

2000 kW

2500 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1825 kW

2281 kVA

Reserva

2000 kW

2500 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

2000 kW

2500 kVA

Reserva

2200 kW

2750 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1825 kW

2281 kVA

Reserva

2250 kW

2813 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1600 kW

2000 kVA

Reserva

1750 kW

2188 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1600 kW

2000 kVA

Reserva

1750 kW

2188 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

2000 kW

2500 kVA

Reserva

2200 kW

2750 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Reserva

2250 kW

2813 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1460 kW

1825 kVA

Reserva

1600 kW

2000 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1600 kW

2000 kVA

Reserva

1800 kW

2250 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Entre em contato com vendas ou encontre um local