Frequência
Disponibilidade do produto
Frequência
60
Níveis de emissão
EPA dos EUA, aplicação de emergência estacionária; Fora da aplicação dos EUA e da UE
Modelo do motor e tipo de combustível
QSK60 MCRS – Diesel
Potência nominal
Reserva
Primário
Tipo de produto
Grupo gerador
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
2250 kW
2813 kVA
Reserva
2500 kW
3125 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
2000 kW
2500 kVA
Reserva
2200 kW
2750 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2250 kW
2813 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1750 kW
2188 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1750 kW
2188 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
2000 kW
2500 kVA
Reserva
2200 kW
2750 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1600 kW
2000 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1460 kW
1825 kVA
Reserva
1600 kW
2000 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1800 kW
2250 kVA