Frequência
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 2000 | 2500 |
| Reserva | 2200 | 2750 |
| Data center contínuo | 2000 | 2500 |
Disponibilidade do produto
Frequência
50
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QSK60-G22 - Diesel
Potência nominal
Data center contínuo
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 50 Hz
Tipo de gabinete
Não alojado
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Primário
2000 kW
2500 kVA
Reserva
2200 kW
2750 kVA
Data center contínuo
2000 kW
2500 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
2250 kW
2813 kVA
Reserva
2500 kW
3125 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
2000 kW
2500 kVA
Reserva
2200 kW
2750 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2250 kW
2813 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1750 kW
2188 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1750 kW
2188 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1600 kW
2000 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1460 kW
1825 kVA
Reserva
1600 kW
2000 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1800 kW
2250 kVA