Frequência
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 135 | 168,75 |
| Reserva | 150 | 187,5 |
Disponibilidade do produto
Frequência
60
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QSB7-G5 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Residencial e comercial leve
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
135 kW
168,75 kVA
Reserva
150 kW
187,5 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
180 kW
225 kVA
Reserva
200 kW
250 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
112,5 kW
141 kVA
Reserva
125 kW
156 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
157,5 kW
196,87 kVA
Reserva
175 kW
218,75 kVA
Frequência (Hz)
60/50, dois
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1006 kW
1400 kVA
Reserva
1120 kW
1588 kVA
Frequência (Hz)
60/50, dois
Tipo de combustível
Diesel
Primário
135 kW
169 kVA
Reserva
150 kW
188 kVA
Frequência (Hz)
60/50, dois
Tipo de combustível
Diesel
Primário
180 kW
225 kVA
Reserva
200 kW
250 kVA
Frequência (Hz)
60/50, dois
Tipo de combustível
Diesel
Primário
160 kW
225 kVA
Reserva
176 kW
250 kVA
Frequência (Hz)
60/50, dois
Tipo de combustível
Diesel
Primário
146 kW
225 kVA
Reserva
160 kW
250 kVA