Frequência
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 146 | 225 |
| Reserva | 160 | 250 |
Disponibilidade do produto
Frequência
50/60
Duplo
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QSB7-G5 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Locação de 50 Hz – Diesel
Locação de 60 Hz – Diesel
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
kW/kVA
200 a 500 kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
146 kW
225 kVA
Reserva
160 kW
250 kVA
Frequência (Hz)
60/50, dois
Tipo de combustível
Diesel
Primário
160 kW
225 kVA
Reserva
176 kW
250 kVA