Frequência
60/50, Duplo Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 160 | 225 |
| Reserva | 176 | 250 |
Disponibilidade do produto
África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte
Frequência
50/60
Duplo
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QSB7-G5 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Locação de 50 Hz – Diesel
Locação de 60 Hz – Diesel
Tipo de gabinete
Não alojado
Primário
160 kW
225 kVA
Reserva
176 kW
250 kVA
Frequência (Hz)
60/50, dois
Tipo de combustível
Diesel
Primário
146 kW
225 kVA
Reserva
160 kW
250 kVA