4BT3.3, 4BTAA3.3-G7

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 22,7 - 38 28 - 48
Reserva 25 - 42 31 - 53
Contínua 23 29

Certificação

Tier 3 da EPA

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Geradores comerciais industriais
Reserva residencial
Geradores para pequenas empresas
Energia para emergências
4bt3.3 generator
Especificações
  • Motor de caminhão pesado Cummins®: o robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Gerador de imã permanente (PMG) - Oferece partida aprimorada do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, frequência e regulagem de tensão precisas. Recursos opcionais incluem exibição de mensagens de status e alarme, medição de produção, desligamento automático mediante detecção de falha e conformidade com NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Tanques de combustível: tanques de combustível com sub-base de parede dupla também estão disponíveis.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
kW/kVA primário
kW/kVA de emergência
kW/kVA contínuo
tipo de combustível
Disponibilidade
modelo do motor
Classificação
Cert
60
23 / 28
25 / 31
Diesel
25
60
27 / 34
30 / 38
Diesel
30
60
32 / 40
35 / 44
Diesel
35
60
36 / 45
40 / 50
Diesel
40
60
22.7/28.3
25/31.3
Diesel
América do Norte
4BT3.3-G5
Prime, Standby
U.E., aplicação móvel, U.E., aplicação estacionária, EPA, aplicação não rodoviária (portátil), EPA, aplicação de emergência estacionária, EPA, aplicação estacionária não emergencial
60
27/33.8
30/37.5
Diesel
América do Norte
4BT3.3-G5
Prime, Standby
U.E., aplicação móvel, U.E., aplicação estacionária, EPA, aplicação não rodoviária (portátil), EPA, aplicação de emergência estacionária, EPA, aplicação estacionária não emergencial
60
36 / 45
40 / 50
Diesel
América do Norte
4BT3.3-G5
Prime, Standby
U.E., aplicação móvel, U.E., aplicação estacionária, EPA, aplicação não rodoviária (portátil), EPA, aplicação de emergência estacionária, EPA, aplicação estacionária não emergencial
60
32 / 40
35/43.75
Diesel
América do Norte
4BT3.3-G5
Prime, Standby
U.E., aplicação móvel, U.E., aplicação estacionária, EPA, aplicação não rodoviária (portátil), EPA, aplicação de emergência estacionária, EPA, aplicação estacionária não emergencial
60
38 / 48
42 / 53
23 / 29
Diesel
América do Norte
4B3.9-G2
Contínuo, primário, reserva
U.E., aplicação móvel, U.E., aplicação estacionária, EPA, aplicação não rodoviária (portátil), EPA, aplicação de emergência estacionária, EPA, aplicação estacionária não emergencial
60
Diesel
América do Norte
4BT3.3
Reserva, prime
Aplicação EPA dos EUA, não rodoviária (portátil); EPA dos EUA, aplicação de emergência estacionária; aplicação fora dos EUA e da U.E.


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Modelos de geradores

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

22,7 kW

28,3 kVA

Reserva

25 kW

31,3 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

27 kW

33,8 kVA

Reserva

30 kW

37,5 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

36 kW

45 kVA

Reserva

40 kW

50 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

32 kW

40 kVA

Reserva

35 kW

43,75 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

38 kW

48 kVA

Reserva

42 kW

53 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel