Potência para realizar o trabalho
Você não conserta o que não está quebrado. Construídos com a experiência na qual você pode confiar, nossos motores a diesel fornecem a tecnologia certa para a aplicação certa.
Experimente potência e confiabilidade
Combinados com sistemas de pós-tratamento inovadores e engenharia de ponta, os motores a diesel podem operar com emissões líquidas zero e complementar as operações com misturas de biodiesel. O diesel permite que você vá mais longe com menos, ao oferecer uma melhor aceleração, rebocar e transportar potencial quando comparada às contrapartes da gasolina. Nossos motores a diesel oferecem soluções para uma ampla variedade nos mercados de caminhões médios e pesados.
Tenha um vislumbre do futuro
O X15 de próxima geração é o próximo passo na plataforma de 15 litros de combustível agnóstico da Cummins. Oferecendo até 605 hp e 2.050 lb-pé de torque, este motor demonstra nosso compromisso contínuo com a evolução da tecnologia de combustão interna.
A nova plataforma de motores independentes de combustível de 15 litros com motores sofisticados a diesel, hidrogênio e gás natural.