Tenha tudo isso com a linha de trem de força 2024 X15 e X12.

Com foco no tempo de atividade, no custo total de propriedade e na facilidade de operação, as plataformas de motores para caminhões pesados ​​da Cummins oferecem os melhores motores de 15 e 12 litro já produzidos. Começando com o motor de 15 litros mais confiável já produzido e oferecendo classificações EX para melhor desempenho do motorista, o X15 e o X12 lhe dão a confiança necessária para melhorar o seu negócio sem sacrificar nada.

""
"O mundo real é o laboratório que importa"

-Devon Simper, gerente de operações da Savage Caminhões


A Cummins X15 responde às necessidades dos nossos parceiros de frota para um desempenho fiável e duradouro. Veja na Savage Trucking - os motores Cummins X15 permitem que seus caminhões puxem cargas de 129.000 libras em altitudes de 9.000 acima do nível do mar em todo o oeste americano.

Assista como a Cummins impulsiona sua frota para maximizar o desempenho e eficiência.

x15n engine
Motor de caminhão pesado em destaque

X15N

Descubra o primeiro motor a gás natural de grande diâmetro do setor que fornece soluções para uma variedade de aplicações de caminhões pesados de longa distância. Com potências nominais de até 500 hp e torque de até 1850 lb-pé, este motor revolucionará o transporte e suas necessidades de aplicação.

Clique aqui para mais informações

Potência em aplicações sensíveis ao peso

2024 x12 engine product
Motor de caminhão pesado em destaque

X12 (2024)

O X12 foi projetado para oferecer carga útil máxima para aplicações sensíveis ao peso. E, com apenas 2.050 libras, o X12 pesa no mínimo 150 libras a menos que o motor de 11 L mais leve da concorrência, mas ainda oferece desempenho poderoso de 350-500 HP e torque de 1250-1700 lb-pé. Com a resposta e a potência de motores de deslocamento maiores, o X12 oferece o desempenho que os motoristas desejam enquanto maximiza a eficiência para cada trabalho.

Veja agora
Truck driving on highway away from sun setting
Conheça o futuro da energia no Forever Rising Tour

Veja como os motores mais recentes da Cummins, incluindo os 2027 X15, X15N e X10, funcionam em ambientes reais, de passeio e de acionamento. Descubra a tecnologia moldando o caminho à frente.

Saiba mais sobre o amanhã — hoje

x15 next gen engine
Motor de caminhão pesado em destaque

O X15 2027

Apresentando o motor X15 2027. O próximo passo na plataforma de HELM™ Cummins de 15 litros. Oferecendo até 605 hp e 2.050 lb-pé de torque, este motor demonstra nosso compromisso contínuo com a evolução da tecnologia de combustão interna.

Clique aqui para mais informações
x10 engine
Motor de caminhão pesado em destaque

X10

Apresentando o novo Cummins X10, um motor de última geração que traz uma plataforma de última geração para aplicações de ônibus de serviço médio, pesado, profissional e de transporte urbano, lançado na América do Norte em 2026. Este motor está posicionado exclusivamente para substituir o L9 e o X12.

Clique aqui para mais informações

A escolha do motor de caminhão pesado certo

Os motores a diesel Cummins são os favoritos no mercado de caminhões pesados da América do Norte. Motoristas, proprietários/operadores e gerentes de frota concordam: os motores Cummins estão entre os motores de caminhão Classe 8 mais potentes e confiáveis na estrada.

 

Motores de caminhão pesado por caso de uso e principal benefício

Caso de uso Principal benefício Motor recomendado 
Longas distâncias Eficiência Série X15 Efficiency
Multiuso Acesso contínuo a potência máxima Série X15 Productivity
Transporte de linha premium Mais de 500 HP Série X15 Performance
Transporte profissional ou regional sensível ao peso Carga útil máxima Motor X10

Ferramentas de otimização de frota de caminhões pesados

Tome decisões confiantes mais rapidamente com ferramentas que simplificam sua jornada

Ferramenta de seleção de energia

Encontre a solução de energia ideal para sua frota de caminhões ao concluir uma breve pesquisa para avaliar o seu tipo de potência mais adequado.

Ferramenta de disponibilidade de produtos

Encontre a combinação ideal de motor e transmissão para caminhões pesados adequada à aplicação do seu veículo.

PowerSpec

Construa seu próximo caminhão pesado com precisão, orientando você durante o processo de especificação de um veículo com motor Cummins.

Escolha o que impulsiona o motor do seu caminhão pesado

for the love of the planet text overlaid a road in forest
for the love of the planet text overlaid a road in forest

Inovação. Tecnologia e serviços

Nova estratégia de plataforma de motores de combustível de baixo carbono agnóstico da Cummins

As novas soluções de trem de força de combustão interna agnóstico em termos de combustível da Cummins são as primeiras da indústria, ajudando as frotas a descarbonizarem com combustíveis de baixo carbono para frota
 

Ir para o comunicado de imprensa
 

woman standing in front of fleet of heavy duty trucks
Gerencie sua frota remotamente

Veja como monitorar proativamente sua frota de caminhões pesados para ajudar a maximizar a segurança do motorista, o tempo de atividade do veículo e a eficiência operacional.

Perguntas frequentes

Os motores para caminhões pesados geralmente são motores a diesel ou a gás natural projetados para semirreboques classe 8 utilizados em aplicações comerciais exigentes. Esses motores são construídos para fornecer alta potência para atender às necessidades, como capacidade máxima de carga útil, eficiência de longa distância e acesso contínuo à potência máxima. Esses motores potentes são projetados para casos de uso que vão desde trabalhos de transporte profissional e regional sensíveis ao peso até caminhões comerciais de longa distância e multiuso.

O melhor motor para caminhões pesados é subjetivo e depende muito do seu caso de uso. Recomendamos o seguinte com base no uso pretendido:

Para escolher o motor certo para caminhões pesados, considere as necessidades para o seu caso de uso:

Os seguintes tipos de combustível estão disponíveis para motores de caminhão pesado:

  • Diesel: um combustível relativamente barato que está amplamente disponível e funciona bem com motores duráveis e confiáveis que fornecem todo o torque necessário para aplicações pesadas.
  • Diesel renovável (HVO): um combustível feito de óleos vegetais e gorduras animais. Muitas vezes pode ser usado como um substituto para o diesel sem modificação do motor com emissões líquidas de CO2 normalmente 70% mais baixas que o diesel.
  • Biodiesel: um combustível renovável mais frequentemente misturado com diesel. O B20 combina o custo do equilíbrio e as emissões e geralmente pode ser usado sem modificações no motor (sempre verifique com o manual do fabricante e do caminhão antes de usar).
  • Gás natural (GNC/GNL): um combustível que pode ser usado na forma comprimida ou liquefeita. O gás natural tem desempenho similar ao diesel com CO2 mais baixo e emissões reduzidas de NOx e partículas.
  • Gás natural renovável (GNR): um combustível produzido a partir de biogás capturado de resíduos orgânicos. O GNR pode ajudar as frotas a atingir níveis abaixo de zero de emissão de gases de efeito estufa.
  • Hidrogênio: a Cummins está desenvolvendo motores de combustão interna de hidrogênio, incluindo uma versão de 15 litros e 6,7 litros para aplicações comerciais pesadas.
  • Bateria elétrica: os caminhões elétricos de bateria reduzem significativamente os custos operacionais devido a menores despesas de combustível e manutenção. Com zero emissões de escapamento, eles contribuem para uma qualidade mais limpa do ar e a redução das emissões de gases de efeito estufa. A Cummins oferece soluções elétricas de bateria por meio da Accelera™ da Cummins.

Os motores Cummins para caminhões pesados incluem a Série X15 Efficiency, a série X15 Productivity, série X15 Performance, X12, X15N, a 2027 X15 e a nova X10.

""
O futuro da transição energética

O transporte evoluiu desde o início dos tempos. O que o futuro do transporte reserva?

Indo mais longe, mais rápido

highway alongside forest and lake
Rumo a zero

Nossa missão é potencializar o mundo para torná-lo mais próspero.

Fazemos isso ajudando os clientes a ter sucesso por meio de produtos inovadores e confiáveis que são bons para nossos clientes e para o meio ambiente.

Peças e serviço para motor de caminhão pesado

Serviço para manter você em movimento

Escolha em nossa rede de mais de 9.000 locais de serviço e distribuidores ao redor do mundo.

Prolongar a vida útil do seu motor com peças originais Cummins

Existe uma diferença. Não há correspondências para peças originais da Cummins.
Fale conosco