""
Marítimo

Barcos empurradores para o Amazonas

por Alan Haig-Brown

Referência de embarcação Cummins nº 586

Angico empurrando o Amazonas. Foto da Cummins

A Transdorada Transportes LTDA, uma operadora de rebocador no Rio Amazonas do Brasil, recentemente fez a entrega de vários barcos de força com motor Cummins. Estes incluem dois barcos de 19,5 metros com dois motores Cummins KTA19-M3, cada um entregando 600 HP e um único barco empurrador de 19,5 metros com um único motor KTA19-M3. Todas as três embarcações foram construídas no Estaleiro Rio Maguari.

Os barcos operarão no rio Amazonas entre Belém e Manaus com os barcos bimotor de 1200 HP empurrando de seis a nove barcaças e a embarcação de 600 HP com parafuso único empurrando quatro barcaças de cada vez. A viagem de ida e volta para ambos os grupos de embarcações é de cerca de cinco dias. As embarcações transportam os nomes Angico, Jatoba e Aroeira.

O DCML Norte, o distribuidor Cummins para a área do Rio Amazonas, forneceu os motores. Os engenheiros de aplicação desta instalação foram Adriano Baptist e Fabiano Pereira.



Para obter mais informações, entre em contato com:

Waldemar Marchetti
Gerente de negócios marítimos, América do Sul e Mixico
Rua Jati
Guarulhos SP 07180-900
Brasi
Telefone: (55-11) 2186 4778
E-mail: [email protected]

Olmedo Farfan
Engenheiro de aplicação marítima
Cummins Inc. - Negócios marítimos
4500 Leeds Ave
Charleston, SC 29405
Escritório: 843 745 1581
Móvel: 843 298 4580
E-mail: [email protected]

Estudos de caso relacionados
Marítimo Estudo de caso

Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...

Marítimo Estudo de caso

Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins.  Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...

Marítimo Estudo de caso

Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...