Referência de embarcação Cummins nº 608

Em um futuro próximo, alguns passageiros marítimos na Grécia estarão dirigindo seus carros a bordo de um tamanho útil e manobras úteis de balsa de carro de dois lados. A embarcação de 88 por 17,6 metros está passando pela montagem final no estaleiro Sidironaftiki Epe-Atsalakis, em Pireu. O proprietário, Agios Athanásios A Shipping, teve a embarcação projetada pelo arquiteto naval Nikos Petichakis.
As capacidades incluem 130 carros no convés principal e 36 carros em um convés inferior, bem como 500 passageiros. O tanque de combustível inclui 65 toneladas com um tanque de 10 toneladas por dia, além de 120 toneladas de água.
A propulsão para a balsa, chamada Panagiotis D, inclui quatro "pernas" do motor Veth Z-Drive 400 (RR 4.1/1). Cada perna é alimentada por um motor Cummins KTA19-M3 gerando 600 BHP a 1800 RPM. Os quatro motores Z, montados um em cada canto da embarcação, transportam hélices de 1250 m/m para uma velocidade de projeto de pouco mais de 14 nós.
Para obter mais informações:
Sr. Spyros Athanásioy
Agios Athanásios A Shipping
Greece (Grécia)
Telefone: 302 1046 51006
Sidironaftiki Epe-Atsalakis
38 Dimokratias Ave Str
Perama Pireaus, Grécia
Telefone: +302 1044 15921
Nikos Petichakis
Arquiteto naval
Sotiros 13-15
Pireaus
Telefone: 302 1041 78152
Antônio Petridis
Motores marítimos de engenheiro de vendas
ERGOTRAK SA
Telefone: 210 629 3482
E-mail: [email protected]
Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...
Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins. Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...
Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...