커민스 Onan QG 7000i DF 발전기는 이동식 및 RV 응용 분야를 위한 조용하고 효율적인 7kW 전력을 제공하며, 고급 인버터 기술과 가변 속도 작동을 사용하여 소음, 진동 및 연료 소비를 줄이는 동시에 민감한 전자 장치에 깨끗한 전력을 공급합니다. 이중 연료 기능은 유연성 개선을 위해 가솔린 또는 액체 프로판 증기로 작동하며, 2개의 15,000BTU 에어컨에 동력을 공급할 수 있음에도 불구하고 동급에서 가장 가벼운 설치형 7kW 발전기로, 커민스의 신뢰성, 스마트 진단 및 강력한 지원 네트워크로 뒷받침되는 작은 설치 면적과 국립공원관리청 준수 소음 수준을 제공합니다.
핵심 경쟁력
- 저소음 및 진동
- 연료 효율성
- 깨끗한 배출가스
- 전자제품 보호를 위한 청정 전기
- 제어 및 모니터링을 위해 RV의 제어 인터페이스를 통해 통합
- 유지보수 비용 절감