주파수
50 Hz
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 1460 | 1825 |
| 비상 전원 | 1600 | 2000 |
| 연속 | 1120 | 1400 |
| 데이터센터 연속 | 1460 | 1825 |
제공 제품
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴아메리카
주파수
50
배출 수준
E.U., 모바일 애플리케이션
E.U., 고정식 적용
EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션
EPA, 고정식 비상구급 분야
EPA, 고정식 비응급 분야
엔진 모델 및 연료 유형
QSK60-G11 NONROAD 2 - 디젤
등급
연속
데이터센터 연속
상용
비상 전원
제품 유형
50Hz 디젤
인클로저 유형
하우징 불포함
kW/kVA
1000 - 2000kW/kVA
상용
1460 kW
1825kVA
비상 전원
1600 kW
2000kVA
연속
1120 kW
1400kVA
데이터센터 연속
1460 kW
1825kVA