DQFAA

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
상용 680 850
비상 전원 750 938
데이터센터 연속 680 850

제공 제품

라틴 아메리카, 북미
QST30 발전기

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QST30-G5 NR2 - 디젤

등급

데이터센터 연속

상용

비상 전원

제품 유형

60Hz 디젤

인클로저 유형

소음 감쇠 및 내후성

하우징 불포함

kW/kVA

500 - 1000kW/kVA

상용

680 kW

850kVA

비상 전원

750 kW

938kVA

데이터센터 연속

680 kW

850kVA

관련 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

900 kW

1125kVA

비상 전원

1000 kW

1250kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

818 kW

1023kVA

비상 전원

900 kW

1125kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

725 kW

907kVA

비상 전원

800 kW

1000kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기