C40D2R

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
상용 36 45
비상 전원 40 50

제공 제품

아프리카 중동
4BT3.9-G2

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

4BTAA3.3-G12 - 디젤

등급

상용

비상 전원

제품 유형

60Hz 렌탈 - 디젤

인클로저 유형

소음 감쇠 및 내후성

kW/kVA

25 - 200kW/kVA

상용

36 kW

45kVA

비상 전원

40 kW

50kVA

관련 모델

주파수(Hz)

50/60, 듀얼

연료 유형

디젤

상용

31 kW

38kVA

비상 전원

34 kW

42kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기