C125N6

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
비상 전원 125 156

제공 제품

북미
커민스 QSJ9.8G 발전기

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QSJ8.9G - 프로판

등급

비상 전원

제품 유형

주택 및 소형상용차용

인클로저 유형

소음 감쇠 및 내후성

하우징 불포함

kW/kVA

25 - 200kW/kVA

비상 전원

125 kW

156kVA

관련 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

프로판

비상 전원

150 kW

188kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

천연가스

비상 전원

200 kW

250kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

천연가스

비상 전원

175 kW

219kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

천연가스

주파수(Hz)

60

연료 유형

천연가스

주파수(Hz)

60

연료 유형

천연가스

주파수(Hz)

60

연료 유형

천연가스

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기