주파수
50 Hz
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 1250 | 1000 |
| 비상 전원 | 1250 | 1000 |
| 연속 | 1250 | 1000 |
제공 제품
인도
주파수
50
배출 수준
인도 CPCB IV+
엔진 모델 및 연료 유형
KTA50-G3 - 디젤
등급
상용
제품 유형
50Hz 디젤
인클로저 유형
소음 감쇠 및 내후성
kW/kVA
1000 - 2000kW/kVA
상용
1250 kW
1000kVA
비상 전원
1250 kW
1000kVA
연속
1250 kW
1000kVA