상업/산업용 6CTAA8.3

주파수

50, 60Hz
등급 kW kVA
상용 160 - 205 25 - 256
비상 전원 176 - 225 220 - 281
연속 151 189

인증

EPA 티어 1, TA Luft 4g, 4g TA Luft

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

상용 산업용 발전기
6CTAA8.3
규격
  • Cummins® 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 엔진이 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
  • 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 제어 시스템 - PowerCommand® 전자식 컨트롤은 기본 장비로서,  자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, AmpSentry™ 보호, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1 준수를 포함해 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다.
  • 냉각 시스템 - 기본 본체 장착형 라디에이터 시스템으로 정격 주위 온도에 적합하게 설계되고 시험되었고 방출열에 대한 시설 설계 요건을 간소화합니다.
  • 인클로저 - 내후성 소음 감쇠 인클로저도 옵션으로 제공됩니다.
  • 연료 탱크 - 이중 벽 하부 연료 탱크 및 인스키드(in-skid) 주간 탱크가 있습니다.
  • NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
  • 보증
발전기 모델
사양 시트
Hz
프라임 kW / kVA
대기 kW / kVA
연속 kW / kVA
연료 유형
가용성
엔진 모델
평가
인증
C220 D5
50
160 / 200
176 / 220
디젤
C220 D5
50
160 / 200
176 / 220
디젤
EPA 티어 1
C250 D5
50
200 / 250
디젤
C250 D5
50
182 / 227
200 / 250
디젤
4g TA Luft
60
192 / 240
208 / 260
디젤
EPA 티어 1
C225 D6
60
205 / 25
225 / 281
디젤
60
225 / 281
디젤
60
192 / 240
208 / 260
151 / 189
디젤
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
6CTAA8.3-G1
연속, 프라임, 대기
유럽연합, 모바일 애플리케이션, 유럽연합, 고정식 애플리케이션, EPA, 비도로(휴대용) 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션
60
180 / 225
200 / 250
디젤
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
6CTAA8.3-G7
프라임, 스탠바이
유럽연합, 모바일 애플리케이션, 유럽연합, 고정식 애플리케이션, EPA, 비도로(휴대용) 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션
60
205 / 256
225 / 281
디젤
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
6CTAA8.3-G9
프라임, 스탠바이
유럽연합, 모바일 애플리케이션, 유럽연합, 고정식 애플리케이션, EPA, 비도로(휴대용) 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션, EPA, 고정식 비응급 애플리케이션


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
발전기 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

192 kW

240kVA

비상 전원

208 kW

260kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

180 kW

225kVA

비상 전원

200 kW

250kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

205 kW

256kVA

비상 전원

225 kW

281kVA