주파수
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 83 - 102 | 104 - 128 |
| 비상 전원 | 92 - 110 | 115 - 140 |
인증
제공 제품
사용 분야
이 Cummins® 렌털 발전기 세트는 고정형 대기 전력과 주 전원 같은 사용 분야에 최적의 성능, 안정성, 다양한 기능성을 제공하는 통합형 발전 시스템입니다.
특징 및 이점
커민스 디젤 엔진 - 견고하고 튼튼한 4-사이클의 산업용 디젤 엔진으로 뛰어난 단기 성능을 제공합니다. 무게가 가볍고 크기가 작으며 연비가 뛰어납니다. 스핀온 연료 필터와 여과 전 물 분리기(선택형)를 사용합니다.
교류 발전기 - 브러시가 없는 단일 베어링, 회전 필드, 4개의 축(pole), 진공 침투. 클래스 H 단열, IP23 보호. IC 01 냉각 시스템. 완전히 상호연결된 제동 권선. 교류 여자기 및 회전식 정류기. 에폭시로 코팅된 고정자 권선. 폴리에스테르 수지를 주입하고 오일 및 산에 저항성이 있어 열대 기후에서도 사용할 수 있는 로터와 여진기. 낮은 리액턴스의 2/3 피치 권선, 낮은 파형 왜곡과 비선형 부하, 고장 제거 단락 기능
냉각 시스템 - 기본 냉각 패키지가 평가된 전력 등급에서 50°C(122°F) 주위 온도까지 믿을 수 있는 작동을 구현
제어 시스템 - PowerCommand® 전자식 컨트롤은 기본 장비로서 자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1과 2의 준수를 제공하는 종합 발전기 통합 시스템입니다.
발전기 세트 - 중앙의 리프링 포인트와 포크리프트에 쉽게 접근할 수 있는 하단부를 갖춘 인클로저. 연료 공급을 위한 액세스 포인트가 내부 또는 외부에 있음. 일반 작업 또는 극한 조건(대용량 작업) 작업 시 사용할 공기 필터가 있음. 배터리 분리를 위한 전자식 키. 액체 유출 시 흐름 방지. 외부의 액세스 패널을 통해 케이블 연결이 쉬움.
보증 수리 및 서비스 - 종합 보증 수리(기본 1년/추가 선택 2년) 및 전 세계 유통업체 네트워크를 통한 지원 제공