열병합동력(CHP)은 열 엔진 기반 발전소를 사용하여 전기, 열 및 CO2를 생성하는 것을 말합니다.

버리는 것 없이 모두 활용

희박 연소 천연가스 발전기가 전력을 생산합니다. 버려지는 폐기열을 포집해 열에너지로 재사용되며 필요할 때 사용하기 위해 온수로 저장됩니다. 배기 가스에서 방출된 이산화탄소는 스크러빙되어 공기 중 CO2 비료로 전환된 다음 식물 성장을 촉진하기 위해 온실에 도입됩니다.

폐기열과 CO2의 포집 및 재사용을 통해 CHP는 최대 90%의 에너지 효율성과 활용도를 달성합니다. 기존의 유틸리티 및 보일러로 동력을 제공하는 온실과 비교할 때 에너지 비용을 30%까지 절감할 수 있습니다.

289-I-CHP_Comparison_Chart.jpg

온실 작물 재배를 위한 턴키 시스템

커민스는 크기 조정, 설계 및 설치에서 지속적인 운영 및 유지관리에 이르기까지 포괄적인 턴키 방식의 CHP 시스템 관리를 제공합니다. 커민스 전문가가 모든 세부 사항을 처리하여 온실 재배자는 쉽게 CHP의 모든 이점을 실현할 수 있습니다.

커민스 온실 파트너는 CHP를 구현해 효율성을 극대화하고 전례 없는 수익성을 달성했으며 이 모든 단계에 커민스가 함께 합니다. 시장 압력과 가용 자원의 영향으로 북미 온실 환경에 변화가 생기면서 많은 재배자들이 경쟁 우위를 확보하기 위해 CHP를 원하고 있습니다. 커민스는 현행 CHP 시스템을 당장 실행하는 데 도움이 되는 전문성을 제공하는 것은 물론 향후 규모 확장에 따라 생기는 필요 지원도 충실히 제공할 것입니다.

사례 연구 행동

은행에 공급되는 대기 전력: CalBank 본사를 항상 가동시키는 2개의 커민스 발전기

보기

커민스, 리조트에 안정적인 전력을 공급하는 Navajo Nation과의 장기적인 파트너십 기념

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.