커민스 디젤 발전기 세트는 모든 동력 요건을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거의 모든 비즈니스가 전력에 의존하기 때문에 커민스는 정전으로 인한 심각한 결과로부터 비즈니스를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 세계 동력 분야의 리더인 커민스는 가동 중지 시간을 최소화할 수 있는 안정적인 비상 대기 및 주 전원 시스템을 가정과 기업에 제공할 수 있습니다.

c150d5
커민스 전력 발전 딜러

커민스 전력 발전 공인 딜러는 17~550 kVA 범위에서 귀하와 귀사의 비즈니스를 보호할 수 있는 커민스 전력 시스템을 제공하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 완전한 교육을 받은 공인 커민스 딜러는 커민스와 협력하여 비즈니스를 위한 종합 전력 솔루션을 제공합니다. 커민스 딜러는 고객과 긴밀하게 협력해서 견적 및 제안 단계의 초기 조언에서 설치, 시운전 및 발전기 평생 서비스 및 정비 지원에 이르기까지 완벽한 서비스를 제공합니다.

600 kVA 미만 발전기 세트

발전기 범위 - 17 ~ 550 kVA (50Hz)
모델 대기 정격
kVA
대기 정격
kW
주 전원 정격
kVA
주 전원 정격
kW
엔진 배출 규제 준수 표준 교류 발전기 표준 컨트롤러
C17D5 16.5 13 15 12 X2.5-G2   S0L1-P1 PS0600
C22D5 22 18 20 16 X2.5-G2   S0L2-G1 PS0600
C28D5 27.5 22 25 20 X2.5-G2   S0L2-M1 PS0600
C33D5 33 26 30 24 X3.3-G1   S0L2-P1 PS0600
C38D5 38 30 35 28 X3.3-G1   S0L2-J1 PS0600
C44D5e 44 35 40 32 4BTAA3.3-G14 EU 스테이지 IIIA UCI224C PS0600
C44D5L 44 35 40 32 4BTAA3.3-G13   UCI224C PS0600
C55D5e 55 44 50 40 4BTAA3.3-G14 EU 스테이지 IIIA UCI224D PS0600
C55D5L 55 44 50 40 4BTAA3.3-G13   UCI224D PS0600
C66D5e 66 53 60 48 4BTAA3.3-G14 EU 스테이지 IIIA UCI224F PS0600
C66D5L 66 53 60 48 4BTAA3.3-G13   UCI224F PS0500
C90D5 90 72 82 65 6BTA5.9-G5   UCI224G PC 1.2
C110D5 110 88 100 80 6BTA5.9-G5   UCI274C PC 1.2
C150D5 150 120 136 109 6BTAA5.9-G6   UCI274E PC 1.2
C170D5 170 136 155 124 6BTAA5.9-G7   UCI274F PC 1.2
C175D5e 175 140 160 128 QSB7-G5 EU 스테이지 IIIA UCI274F PC 1.2
C200D5e 200 160 182 146 QSB7-G5 EU 스테이지 IIIA UCI274H PC 1.2
C220D5e 220 176 200 160 QSB7-G5 EU 스테이지 IIIA UCI274H PC 1.2
C220D5 220 176 200 160 6CTAA8.3-G7   UCI274H PC 1.2
C250D5e 250 200 230 184 QSL9-G7 EU 스테이지 IIIA UCDI274K PC 1.2
C250D5 250 200 227 182 6CTAA8.3-G9   UCDI274J PC 1.2
C275D5e 275 220 250 200 QSL9-G7 EU 스테이지 IIIA HCI444D PC 1.2
C275D5B 275 220 250 200 6LTAA9.5-G3   UCDI274K PC 1.2
C275D5 275 220 250 200 QSL9-G5 TA Luft 4g UCDI274K PC 1.2
C300D5e 300 240 275 220 QSL9-G7 EU 스테이지 IIIA HCI444D PC 1.2
C300D5B 300 240 275 220 6LTAA9.5-G3   HCI444D PC 1.2
C300D5 300 240 275 220 QSL9-G5 TA Luft 4g HCI444D PC 1.2
C330D5e 330 264 300 240 QSL9-G7 EU 스테이지 IIIA HCI444D PC 1.2
C330D5B 330 264 300 240 6LTAA9.5-G1   HCI444D PC 1.2
C330D5 330 264 300 240 QSL9-G5 TA Luft 4g HCI444D PC 1.2
C350D5B 350 280 320 256 6LTAA9.5-G1   HCI444E PC 1.2
C400D5 400 320 360 288 QSG12-G1   S4L1D-F41 PC 2.2
C450D5 450 360 409 327 QSG12-G2   S4L1D-G41 PC 2.2
C400D5eB 400 320 360 288 QSZ13-G7 EU 스테이지 IIIA HCI544C PC 2.2
C450D5eB 450 360 409 327 QSZ13-G7 EU 스테이지 IIIA  HCI544C PC 2.2
C500D5 500 400 455 364 QSZ13-G5 EU 스테이지 II HC5C PC 2.2
C550D5 550 440 500 400 QSZ13-G10  EU 스테이지 II S5L1S-D4 PC 2.2
C550D5e 550 440 500 400 QSX15-G8   HCI544D PC 2.2
GTEC 전송 스위치
주요 제품

GTEC 전송 스위치

GTEC 변환 스위치는 유틸리티와 발전기 사이에 또는 두 발전기 사이에 부하를 변환하기 위해서 작고 경제적인 패키지에 신뢰성과 유연성을 결합했습니다.

연결하기
문의