주파수
50, 60Hz
연료 유형
디젤
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 402 - 456 | 503 - 570 |
| 비상 전원 | 450 - 503 | 562 - 629 |
인증
해당 없음
제공 제품
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
사용 분야
G-Drive - 렌탈
G-Drive - 프라임
G-Drive - 영화 촬영지
G-Drive - 용접
G-Drive - 복합운송
G-Drive - 철도차량
G-Drive - 파쇄/광산용
G-Drive - 조명 타워
G-Drive - 오일 및 가스
G-Drive - 대기 전력
우수한 내구성
현재 판매되는 대형 디젤 엔진 중 가장 견고한 제품 중 하나인 KTA19의 6 실린더 인라인 구성은 연소 효율이 뛰어나고 우수한 연비를 제공합니다. 또한 추가된 절연 기능으로 인해 냉각수의 흐름이 더욱 고르게 되고 온도 제어가 향상되었습니다.
안정성이 뛰어난 스텝 타이밍 제어(STC)를 사용하여 어떤 부하와 주변 온도의 조합에서도 최적화된 엔진 타이밍을 제공하는 동시에 향상된 콜드 스타팅과 감소된 연료 소비율을 제공합니다.
특징 및 이점
터보차저 커민스 터보 기술(CTT)의 배출 가스 터보차저가 엔진 상단에 장착되어 있습니다.
연료 시스템 커민스 PT 셀프 조정 시스템. 내장된 듀얼 플라이급 조정기가 메인 조정기로부터 분리된 독립적인 과속 방지 기능을 제공합니다.
애프터쿨링 대용량 애프터쿨러로 인해 더 시원하고 밀도가 높은 공기가 들어가므로 더욱 효율적인 연소가 가능하고 내부의 스트레스가 감소되어 기계의 수명이 늘어납니다.
실린더 블록 합금주철로 제작했으며 분리가 가능한 습식 라이너가 있습니다. 메인 베어링 캡을 지지하는 크로스 볼트가 있어 더욱 견고하고 안정적입니다.
서비스 및 지원 - G-Drive 제품에는 세계적인 수준의 서비스 네트워크를 통해 최고 수준의 기술 지원과 판매 후 서비스가 제공됩니다.