커민스 정품의 차이

엔진 부품의 성능, 신뢰성, 내구성 및 가치에는 진정한 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 최고와 함께 하는 것은 항상 가치가 있습니다. 커민스 유통 업체 또는 공인 딜러에서 구매한 커민스 정품 부품은 정확한 표준에 따라 제작되어 원래 사양을 충족하거나 능가합니다.

커민스 정품 부품은 포괄적인 커민스 부품 보증과 함께 제공되어, 고객이 재정적으로 보호되고 안심할 수 있도록 항상 지원합니다.


 

정품 부품 배송 상자
정품 부품 배송 상자
정품 대 비정품 부품 비교

커민스 정품 부품과 비정품 부품의 차이를 항상 쉽게 확인할 수 있는 것은 아닙니다. 비정품 부품의 겨우 밀리미터인 링 간격 차이가 큰 결과일 수도 있습니다. 커민스 엔진에서 그 작은 차이는 출력 감소, 윤활 부족, 연비 저하, 조기 마모 나아가 치명적인 엔진 고장을 초래하기도 합니다.

 

매장의 recon 엔진을 보여주는 recon 동영상 썸네일
매장의 recon 엔진을 보여주는 recon 동영상 썸네일
커민스 ReCon® 엔진 및 부품

새로운 커민스 엔진은 재제조를 위해 제작하여 수명이 길고 연료 효율이 높습니다. 엔진의 최대 85%를 재제조할 수 있으며 커민스 엔진은 여러 번 재제조할 수 있는 설계입니다. 커민스 ReCon 부품 및 엔진은 분해, 검사, 클리닝, 보정 및 테스트를 거쳐 새 커민스 부품 또는 엔진과 동일한 사양을 충족하는지 확인합니다.

ReCon을 구매해야 하는 이유는?

  • 저렴한 신품 구매 옵션
  • 신품과 동일한 성능, 내구성, 신뢰성
  • 신뢰할 수 있는 엔진이 빨리 필요합니다

ReCon 부품 견적 요청

정품의 차이

300 +

실험실 분석 및 파괴 테스트를 거친 비정품 점검 키트 구성 요소

0

커민스의 모든 설계 사양을 충족하는 비정품 부품

100 +

수년간 커민스 순정 부품의 완벽한 설계 및 제조

테스트를 거친 비정품 부품

커민스 엔지니어들은 피스톤, 피스톤 링, 피스톤 핀, 실린더 라이너, 메인 베어링, 커넥팅 로드 베어링, 헤드 개스킷, 인젝터를 포함하여 커민스 상용 엔진용 300개 이상의 비정품 오버홀 키트 구성 요소에 대해 실험실 분석 및 파괴 테스트를 수행했습니다. 테스트한 300개 이상의 비정품 부품 중 커민스의 모든 설계 사양을 충족하는 부품은 없었습니다.

테스트한 부품 치수 테스트 재료 테스트
피스톤 실패 실패
오일 링 실패 실패
고정 링 실패 적합
피스톤 핀 실패 실패
실린더 라이너 실패 실패
커넥팅 로드 베어링 실패 실패
메인 베어링 실패 실패
스러스트 베어링 실패 실패
실린더 헤드 개스킷 실패 실패
인젝터 실패 실패


테스트한 300개 이상의 비정품 부품 중 커민스의 모든 설계 사양을 충족하는 부품은 없었으며 대부분 치수 및 재료 테스트 범주에서 모두 불합격했습니다. 테스트 결과 "적합“으로 표시된 경우는 커민스 설계 의도를 다소나마 충족했으나 이는 커민스의 설계 사양 중 일부를 미미하게 충족했을 뿐 전부는 아님을 나타냅니다.

 

초기 비용을 조금 절약하고자 한 것이 나중에 큰 시간과 비용 소모로 이어집니다

커민스 정품 부품에 대한 추가 정보가 필요하십니까?

연락하기

조용한 커넥트 발전기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 있습니까?

가정의 전력 필요사항, 연료 요건을 확인하고 현지 법규를 조사했다면 지금 온라인으로 커민스 가정용 발전기를 구입하여 원하는 전문가가 설치할 수 있도록 집 앞까지 배송받으실 수 있습니다.

소매점:

차세대 동력 엔지니어링.

소개

전 세계적으로 상업용, 레저용, 정부용 분야에서 80년 이상의 경험을 쌓은 커민스는 운영자가 기대하는 신뢰성과 내구성을 제공합니다.

유닛
1 - 0