X10 Euro VI

파워

355 - 454마력265 - 339kW

토크

1328 - 1623파운드-피트1801 - 2200 N•m

인증

유로 VI

제공 제품

유럽

사용 분야

트럭 및 버스
모터코치
X10 Euro VI 엔진

X10 Euro VI 엔진

글로벌 10리터 HELM 플랫폼을 기반으로 구축된 차세대 내연 기관인 X10 Euro VI는 버스 및 코치 애플리케이션에서 고성능을 발휘하도록 설계된 탁월한 엔진 파워, 토크 및 연비를 제공합니다.

성능 및 출력

즉각적인 저속 토크와 빠른 응답, 다운스피딩 기능으로 동급 제품보다 우수한 성능을 제공합니다.

지속 가능성 향상

6-8%의 연비 경제성 향상과 낮은 오일 소비를 달성하고 높은 열 효율로 지속 가능성을 높입니다.

혁신적인 기술

컴팩트하고 가벼운 디자인의 새로운 10리터 HELM 플랫폼을 기반으로 제작되어 높은 출력 밀도와 타사 하이브리드 호환성을 제공합니다.

배기량 감소

Euro VI를 준수하며 단일 오버헤드 캠축 구조와 맞춤형 배출 기술을 갖췄습니다.

유럽용 X10 HELM 엔진

혁신, 기술, 서비스

커민스 HELM™ 플랫폼

커민스 HELM™은 고객이 해당 요건에 가장 적합한 연료 유형을 선택할 수 있는 업계 최초의 엔진 플랫폼 시리즈입니다. X10 시리즈는 커민스는 물론 업계를 더 밝은 방향으로 계속 이끄는 혁신입니다.

효율성
성능

또는