파워
260마력 194kW
토크
837lb-ft 1135N•m
인증
미인증
제공 제품
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 라틴아메리카, 북미
사용 분야
농업
건설
광산용 엔진
동력 장치
특징 및 이점
- 신뢰도- 다양한 분야에서 입증된 엔진 설계를 적용하고 커민스의 타의 추종을 불허하는 보증 및 서비스 네트워크가 뒷받침합니다.
- 에어 클리너 - 안전 요소와 제한 표시기를 포함한 중장비용 산업용 공기 청정기.
- 베이스레일 장착 - 펌프 장착을 위한 확장 레일 옵션이 있는 무거운 대형 베이스 프레임.
- 냉각 시스템 - 중부하 작업용, 50°C 주변 온도 지원 라디에이터 어셈블리. 빨판 또는 송풍기 팬 배열을 사용할 수 있으며 라디에이터 덮개와 전체 보호 패키지를 표준으로 포함합니다.
- 배출- 레인 캡이 있는 일체형 산업용 등급 배기관 소음기.
- 계기판- 엔진 속도, 오일 압력 및 냉각수 온도 게이지를 표준으로 통합한 외부 보호함이 격리형 내부 패널. 관개 펌프 압력 게이지 옵션도 사용할 수 있습니다.