의도적인 강력함

X15™ 산업용은 커민스 HELM™ 연료 애그노스틱 엔진 플랫폼의 일부이며 가장 까다로운 건설, 농업 및 산업 응용 분야에 강력한 출력을 제공합니다.

고출력 밀도

미래에는 디젤, 바이오 연료 또는 수소를 선택하여 더 높은 마력과 토크로 확장되는 20에 가까운 등급을 제공합니다.

더 간단한 통합

더 작은 크기, 더 적은 무게, 모듈식 컴포넌트 설계가 모두 하나의 설치 공간으로 전 세계 배출량을 충족할 수 있습니다.

운영비 절감

더 나은 연비 경제성, 더 쉬운 유지 보수, 긴 정비 수명 및 디지털 텔레매틱스로 수익을 개선하세요.
x15 엔진

차세대 X15 산업용 기능 살펴보기

가장 극한의 환경에서 가장 까다로운 응용 분야에 동력을 공급하도록 설계된 차세대 X15은(는) 현재 커민스 15L 엔진보다 운영 비용이 낮고 배기 가스가 적으면서도 전 세계 배출량을 충족합니다.

디지털 방식으로 연결된 트랙터
디지털 지원

모바일 기기와 함께 커민스 Guidanz® 및 INLINE® Bluetooth 어댑터를 사용하여 가동 시간을 극대화하거나 X15에서 셀룰러 연결을 활성화하여 원격 진단 및 무선 소프트웨어 업데이트에 액세스할 수 있습니다.

차세대 X15 산업용은 다재다능합니다.
많은 응용 분야에 동력을 공급합니다.

 

굴삭기, 휠 로더, 굴절식 덤프 트럭, 광산용 트럭, 도로 밀링 머신, 재활용 업체 및 토양 안정기, 공기 압축기, 펌프, 크레인, 임업, 시추, 분쇄, 가공, 지상 지지대

선호하는 파트너, 그럴만한 이유

1

매년 백만 개의 엔진 생산

$ 1

매년 R&D에 수십억 달러 투자

194

당사가 사업을 하는 전 세계 국가

76,500

고객의 성공에 힘을 실어주기 위해 노력하는 글로벌 직원

커민스 X15 엔진

ConExpo에 전시된 차세대 X15

건설 장비를 장착한 X15 엔진

차세대 X15 산업용 엔진 집중 조명

문의