c-command hd

C Command 아키텍처를 기반으로하는 C Command HD 및 HD Elite Plus는 이제 QSM11 추진 엔진 및 보조 엔진에 사용할 수 있습니다. 두 시스템 모두 간단한 설치가 가능하고 로컬 및 원격 제어 옵션을 포함합니다.

비용 효율적인 기본 시스템인 C Command HD는 디지털 디스플레이와 함께 기본 제공되며 엔진 룸 패널을 포함합니다. 또한 고객은 최대 2개의 원격 제어 패널과 2개의 전자 디지털 디스플레이를 선택할 수 있습니다.

형식 승인 시스템인 C Command HD Elite Plus에는 선급협회에서 규정 한 센서, 경보 및 셧다운 기능이 포함됩니다. 선박 네트워크에 쉽게 통합되는 이 시스템에는 완전 컬러 디스플레이가 기본 제공되고 원격 제어 패널(옵션)도 제공됩니다.

  • 제어 패널 (CP)
  • 전자 디지털 디스플레이 (ED-3)
  • 원격 제어 패널 (RP)

사용 가능 업그레이드

  • 스위치 패널
  • 백업 스로틀
  • 기어 오일 압력
  • 개별 실린더 배기 가스 온도
  • 선윤활(Pre-lube)