제공 제품
북미
사용 분야
CDBS 버스 및 코치
CDBS 트럭
중형 트럭 및 버스 애플리케이션을 위한 Quadraulic 유압 디스크 브레이크는 정지 성능을 향상하고 가동중지 시간을 줄입니다. 64mm 및 70mm 피스톤 크기로 제공되는 이 브레이크는 19.5인치 x 6.75인치 이상의 휠과 함께 패키지로 제공하기도 합니다.
특징 및 이점
- 고정 마운트로 슬라이드 핀 고착을 제거하고 우수한 정지 성능 제공
- 대향 피스톤이 브레이크 항력을 최소화하고 연비 경제성을 최대화
- 빠른 패드 교체로 정비 시간을 단축하고 설치 오류 또는 유압 호스 손상을 방지
- 우수한 마찰재가 성능을 향상하고 총소유비용을 절감
- 혁신적인 페놀 피스톤 설계로 높은 로터 온도에서 유체 비등 방지
- 전기 도금 코팅으로 외부 부식 및 내부 오염 방지
Quadraulic™ 디스크 브레이크
제품 특징
전기 도금 코팅으로 외부 부식 및 내부 오염 방지
빠른 패드 교체로 정비 시간을 단축하고 설치 오류 또는 유압 호스 손상을 방지
고정 마운트로 슬라이드 핀 고착을 제거하고 우수한 정지 성능 제공
전기 도금 코팅으로 외부 부식 및 내부 오염 방지
빠른 패드 교체로 정비 시간을 단축하고 설치 오류 또는 유압 호스 손상을 방지
고정 마운트로 슬라이드 핀 고착을 제거하고 우수한 정지 성능 제공