Q+ ™ S 드럼 브레이크

제공 제품

아시아 태평양, 유럽

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 트럭
디펜스
Q+ S 드럼 브레이크

트럭 및 트레일러 라인홀 및 상용 분야를 위한 Q+ S 드럼 브레이크는 일관된 성능, 정지 거리 보장, 정비 간소롸를 제공합니다. 더 넓은 브레이크 슈 패키지와 고급 마찰재로 제공되는 Q+ S는 긴 라이닝 수명을 보장합니다.

특징 및 이점

  • 더 긴 정비 간격을 책임지는 업계 최고의 마찰 재료
  • 라이닝 수명 연장으로 총소유비용 절감
  • 향상된 캠축 부싱 및 이중 앵커 핀 설계로 유지보수 및 가동중지 시간 최소화
  • 스탬핑된 스틸 스파이더 옵션은 캐스트 스파이더에 비해 브레이크당 무게를 3kg 줄여 내구성이나 성능을 희생하지 않으면서 연비를 개선하고 탑재하중을 최대화합니다
  • 특허받은 퀵 체인지 슈로 가동중지 시간 최소화
작동(유형) 휠 크기 (인치) 차량 최대(톤당 GAW) 로터 직경 (디스크) 드럼 직경 (드럼) 로터 두께 (디스크) 슈 너비 (드럼) 패드 영역(디스크만 해당) 브레이크 질량 (디스크 브레이크용 패드 포함, 드럼용 슈즈 포함) (축 방향 - 디스크만 해당) (kg) 브레이크 질량 (디스크 브레이크용 패드 포함, 드럼용 슈즈 포함) (방사형 - 디스크 전용) 브레이크 토크 미디엄 듀티 사용(최대 토크에서 사이클의 1.5%(총 1.175M 회)(kNm) 브레이크 토크 고강도 작업(최대 토크에서 사이클의 5.0%(총1.25M 회) (kNm) 에어 챔버 각도(디스크만 해당)(도) 기타 요소
에어(드럼 브레이크) 25 - - - NA - NA - - NA -


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.