RZ-166™/RZ-188™ Tridem 리어 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 트럭
디펜스
RZ-166 RZ-188 트라이뎀 리어 드라이브 액슬

RZ-166/RZ-188 트라이뎀 리어 드라이브 액슬은 기존 트라이뎀 액슬보다 더 많은 견인력이 필요한 건설, 유틸리티 및 기타 가혹한 서비스 분야에 이상적입니다. 성능과 내구성을 갖춘 이 차축은 최대 77,000lbs의 총차축중량 등급(GAWR)을 제공하여 까다로운 작동 조건에서 더 강하고 더 긴 수명을 제공합니다.

특징 및 이점

  • 가용 견인력을 지면에 고르게 분배하기 위한 3개의 구동축 - 세 개의 차축은 모두 항상 동일한 하중을 받는다고 가정합니다
  • 부품 공통성을 위해 생산 트라이뎀 액슬 활용
  • 하이포이드 제네로이드 기어링(18인치 또는 19.6인치)으로 긴 수명, 탁월한 강도, 조용한 작동 제공
  • 정밀 단조 차동 기어로 내구성과 강도 향상
  • 미끄러운 조건에서 향상된 트랙션 및 스핀아웃 보호를 위한 운전자 제어 차동 잠금장치(DCDL) 옵션
  • 옵션인 가압 여과 튜브 시스템으로 스핀아웃 손상 가능성을 사실상 제거

동영상:

모델 등급 파운드 (kg) GCW 고속도로 파운드 (kg) 링 기어 크기 (피치 직경) 인치 (mm) 표준 비율 액슬 샤프트 스플라인 크기 인치(mm) 본체 직경 인치 (mm) 하우징 박스 크기 인치(mm) 스프링 시트 벽 두께 인치 (mm) 휠엔드 시리즈
최대 3% 등급(턴파이크) 최대 8% 등급(패이브드)
RZ-166 시리즈 69,000(31,326) 커민스-메리터 액슬 담당자에게 문의 액슬 1, 2, 3: 18.0 (457.2) 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.89, 5.38, 5.63, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17 2.35 (59.7) 46 티스 2.25(57.2) 액슬 1, 2, 3: 5.25 x 4.62 (134 x 117) 액슬 1, 2, 3: 0.62 (16.0) R
RZ-188 시리즈 77,000(34,958) 액슬 1, 2, 3: 19.6 (498.3) 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.89, 5.38, 6.14, 6.83, 7.17 액슬 1, 2, 3: 5.50 x 5.50 (140 x 140) 액슬 1, 2, 3: .56 (14.3)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.