제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 중량물 운송
SPRC2197 유성 액슬은 증가하는 산업용 작업 요건을 충족하는 설계입니다. 통나무 운반선, 트럭 크레인, 덤프트럭, 중장비 운반선 등 특수 목적 차량은 세계에서 가장 혹독한 환경에서 작동하며 커민스-메리터 탠덤 유성 차축은 이러한 조건을 염두에 두고 설계되었습니다. SPRC2197은 특정 작업 듀티 사이클 요구 사항에 따라 최대 760,000lb(344,750kg)의 총조합중량(GCW)을 지원하며, 증가된 드라이브라인 토크 및 장시간 서비스 및 내구성을 위한 적재 요구 사항을 지원합니다.
다양한 기어 감속 옵션, 싱글 또는 듀얼 스타일 휠허브 마운팅, 가압 오일 윤활 시스템이 있는 차축 간 차동 장치(옵션)를 특징으로 하는 SPRC2197은 특정 요건에 맞게 조정할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 표준 기능에는 고용량 하이포이드 기어링, 크라운 유성 기어, 견고한 고강도 강철 차축 하우징 등이 포함됩니다
- 옵션 기능으로는 캐리어 디퍼렌셜 옵션, 가압 오일 윤활 시스템이 있는 차축 간 디퍼렌셜, 싱글 또는 듀얼 스타일 휠허브 장착, 다양한 전체 차축비가 있습니다
- 예정된 윤활 교환 주기 사이의 금속 오염을 줄이기 위해 추가 차축 하우징 자석 사용 가능