RS-611™ 싱글 리어 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

디펜스
RS-611 단일 리어 드라이브 액슬

RS-611 단일 후방 드라이브 액슬은 군사 듀티 사이클의 극한 요구 사항을 위해 설계 및 제작되었습니다. 커민스 베벨 기어 휠 엔드 감속 액슬은 최적의 기동성과 우수한 지상고를 제공하면서 현재 중형 전술 차량 제품군(FMTV)의 까다로운 요구 사항을 초과 충족합니다.

특징 및 이점

  • 바깥쪽에 브레이크 드럼이 장착된 Stopmaster 자체 조정 브레이크
  • 10스터드 x 11.25" B.C. 휠용 스터드 파일럿 휠 마운팅
  • 투스 휠과 센서가 설치된 ABS 지원 휠엔드
  • 센트럴 타이어 인플레이션 시스템(CTIS) 지원 휠엔드로 견인력과 기동성 향상
  • 미끄러운 조건에서 트랙션을 향상하는 리미티드 슬립 디퍼렌셜 또는 노스핀 디퍼렌셜 옵션
  • 디스크 브레이크(옵션)
모델 GAWR 등급 브레이크 링 기어 표준 비율 액슬 무게 보울 오프셋(Bowl Offset) C/L 초과 피니언 높이 전체 너비
RS-15-611 시리즈 15,000 파운드 (6,804 kg) 15 x 5 Stopmaster® 공기 작동식 11.7 인치 (297.4mm) 6.14, 7.10, 7.80 1,140 파운드 (517 kg) 6.67 인치 (169.3mm) 1.25 인치 (31.7mm) 95.8 인치 (2,434mm)
RH-15-611 시리즈 1,290 파운드 (585 kg) 1.17 인치 (29.7mm) 7.52 인치 (191 mm)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.