MS-17™ 싱글 리어 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 남미

사용 분야

CDBS 트럭
MS 13 17X 싱글 리덕션 하이포이드 액슬

경량으로 무거운 짐을 수용하고 동급 최고 연비를 자랑하여 까다로운 장거리 작업에 적합한 MS-13-17X 단일 감소 하이포이드 액슬은 상용 분야를 위해 설계이며 유럽 장거리 작업을 위한 최신 제품입니다. 이 구동 액슬은 증가하는 기계적 수요를 충족하기 위해 중량을 줄이면서 용량과 구조적 강성을 모두 제공합니다. 이 제품은 13톤의 총차축중량 등급(GAWR), 44톤의 총복합중량(GCW) 및 2.64에서 6.17 범위의 비율이 특징입니다. MS-13-17X는 주조 또는 스탬프 하우징과 운전자 제어 차동 잠금 장치(옵션)도 제공합니다.

특징 및 이점

  • 장거리 운송용으로 설계한 EVO 버전
  • 솔로 싱글 감속 차축
  • 경량 캐리어 설계
  • 연비 0.5% 향상(이전 설계 대비)
  • 고파워 밀도
  • 레이저 용접 기술
  • 다운스피딩(더 빠른 비율)
  • 긴 배출 간격
  • 경량 설계 및 높은 탑재하중을 위한 출력 밀도
  • 가동 시간 연장을 위한 높은 내구성과 신뢰성
  • 연료 소비 절감으로 총소유비용 절감
  • 보다 빠른 비율로 다운스피딩 지원 및 연료 소비 감축
  • 유지보수 저비용 및 환경 영향 적음
제작/주조 GAW (톤) GCW (톤) 감속비 기타 요소 하우징 크기 링 기어 직경
제작/주조 11-13 P-플랫용 44톤, 플랫 미션용 50톤 2,31-6,17 DCDL- Yes curvic 오프셋 38,1 (MS17X) 및 30 (MS17X EVO) 134x117x13 457


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.