제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 버스 및 코치
FH-941 프론트 스티어 액슬은 표준층 버스 및 모터코치에 필요한 내구성, 성능, 신뢰성, 유지보수 용이성을 제공합니다. 대중교통 버스 및 모터코치용 메리터 Easy Steer™ FH-946 딥 드롭 프론트 비구동 스티어 액슬은 승객에게 즐겁고 편안한 승차감을 제공합니다. FH-946를 사용하면 35피트, 40피트, 60피트 대중교통 버스 및 모터코치의 바닥이 기존 버스 설계보다 최대 20인치까지 떨어질 수 있어 승객들이 계단 없이 쉽게 승차할 수 있습니다. I-빔 구조는 신뢰성, 내구성, 성능을 자랑합니다. FH-946의 총차축중량 등급(GAWR)은 최대 16,000lbs입니다.
특징 및 이점
- Easy Steer™ 킹핀 부싱과 테이퍼 롤러 스러스트 베어링으로 조향을 용이하게
- 51도 회전 각도로 뛰어난 기동성 제공
- Cast Plus™ 캠 브레이크는 일체형 캐스트 슈로 내구성과 신뢰성을 더했습니다. 수명이 연장된 브레이크 라이닝은 열 관련 마모에 대한 우수한 내성을 제공합니다.
- 서스펜션 로드 부착 지점 - 브래킷 설계 단순화와 브래킷 유연성 향상을 위해 I-빔에 통합
- EX+ ™ H 고강도 서비스 에어 디스크 브레이크 옵션으로 정지 거리를 단축하고 유지보수를 줄이며 부식 방지 극대화
FH-941™ 및 FH-946™
제품 특징
메리터 Cast Plus™ 캠 브레이크 또는 EX+H Severe Service 에어 디스크 브레이크와 함께 사용할 수 있습니다.
Easy Steer 킹 핀 부싱과 테이퍼 롤러 스러스트 베어링으로 조향 용이
스프링 마운트는 단순하고 유연한 서스펜션 브래킷 설계를 위해 I-빔에 필수적
51도 회전 각도로 뛰어난 기동성
메리터 Cast Plus™ 캠 브레이크 또는 EX+H Severe Service 에어 디스크 브레이크와 함께 사용할 수 있습니다.
Easy Steer 킹 핀 부싱과 테이퍼 롤러 스러스트 베어링으로 조향 용이
스프링 마운트는 단순하고 유연한 서스펜션 브래킷 설계를 위해 I-빔에 필수적
51도 회전 각도로 뛰어난 기동성