PRC1015

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 빈 컨테이너 처리기
CDBS 리프트 트럭
CDBS 자재 취급
CDBS 항만 트랙터
CDBS 철도차량
PRC1015 유성 리지드 액슬

PRC1015 유성기어 리지드 액슬은 증가된 드라이브라인 토크와 적재 요구를 지원하여 장기간의 서비스 및 내구성을 지원하는 기능과 더불어 증가하는 중장비 자재 취급 응용 분야의 요구도 충족하는 설계입니다.

다양한 기어비, 부하 용량, 브레이크를 자랑하는 PRC1015 유성 리지드 액슬은 특정 요건에 맞게 조정할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 캐리어 입력 피니언의 표준 일체형 씰링으로 오일 누출 가능성 경감
  • 휠 장착 습식 디스크 또는 S-캠 기계식 드럼 브레이크 장착
  • 406mm(16.0인치) 로터에 인풋 장착 유압식 홀드오프/스프링 적용 캘리퍼 파크 브레이크(옵션)
  • 예정된 윤활 교환 주기 사이의 금속 오염을 줄이기 위해 추가 차축 하우징 자석 사용 가능
GAWR 등급 파운드 (kg) 최종 비율 플랜지 대 플랜지 인치(mm) 휠 마운팅 인치(mm) 최소 휠 크기 인치(mm) 일반적인 차축 무게 lbs (kg)
85,000(38,000)       10.41, 11.43, 12.15, 13.25, 13.87, 14.62, 15.41, 16.44, 17.33, 18.22, 18.79, 19.81, 20.83, 21.84, 24.30, 25.48 73.9 (1,877) 허브 파일럿, 10 스터드, 13.19 (335) 20(508) 1,985 (900)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.