MOX-E8 유성 차축

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 자재 취급
MOX-E8 유성 차축

MOX E8 유성 차축은 증가하는 중장비 자재 취급 및 건설 분야의 요구를 충족하도록 설계 및 제조되었으며, 증가된 드라이브라인 토크 및 적재 요구 사항을 지원하여 장기간의 서비스 및 내구성을 지원할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 모듈식 설계로 분야별 유연성 제공
  • 맞춤형 액슬 하우징은 강도, 용량 및 트랙 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
  • 넓은 차축 비율 커버리지를 통한 유성 환원
  • 표준 개방 디퍼렌셜, 옵션 LSD 타입
  • 표준 서비스 습식 디스크 브레이크, SAHR 주차 습식 디스크 브레이크 옵션
  • 스티어 실린더 장착, 중간 위치 센서 옵션
모델 작업 GAWR 리프트 용량 브레이크 휠 볼트 원형 직경 차축 비율 적용 범위
MOXE8 텔레핸들러 17,600파운드
(7,983kg)
최대 22,000lbs.
(9,979kg)
220mm 습식 디스크
SAHR 옵션
335 mm
275 mm
11.64 – 28.26

 



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.