모듈식 후처리 시스템
모듈식 후처리 시스템은 세계에서 가장 엄격한 배출가스 규정을 충족할 뿐만 아니라 엔진 시스템의 신뢰성과 효율성을 향상시킵니다. 이 시스템은 검증된 디젤 분진 필터(DPF)와 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템 기술을 유연한 모듈식 솔루션으로 결합합니다.
이점:
- 다양한 차량 및 기계 유형에 통합되도록 설계되었습니다.
- 고객은 방향, 주입구 및 배출구 구성과 종류 및 직경, 주입구 클로킹, 작동 전압을 포함한 다양한 특성 옵션에서 선택할 수 있습니다.
- SCR 기술은 NOx 배출을 줄이고 연비 경제성을 높이는 동시에 유지 관리가 거의 필요 없는 시스템인 효과적인 솔루션입니다.
기능:
- DPF는 DOC(디젤 산화 촉매)와 결합되어 배기 시스템에서 입자상 물질을 99% 제거하는데 효과적입니다.
- 요소 분해 챔버는 SCR 촉매면에서 요소 흐름 분포와 균일성을 극대화하도록 설계되었습니다.
제품 사양:
- 준수하는 배출가스 기준: EPA 2010, EPA 2013, Stage IIIB, Stage IV, Tier 4 Final
브로셔:
일반적인 시스템 구성: